(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM3-10MG-0
マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット) ゲージブロックセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,779円
税込単価
130,657円

【特長】・マイクチェックゲージブロックホルダとマイクロメータ検査用ゲージブロッ...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
    セラミック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 組数(個組):
    10
  • 付属品:
    オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm),マイクチェックゲージブロックホルダ

型番

BM3-10MG-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

BM3-10MG-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
寸法段階(mm)
等級(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM3-10MG-0

2.5 ~ 25
JIS B 7502-1994対応
0

1個

118,779( 130,657円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクチェックゲージブロックホルダとマイクロメータ検査用ゲージブロックをセットにした商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)の型番BM3-10MG-0のページです。
型番BM3-10MG-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

    マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

    マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

      ブロックゲージ セット 2級

      ブロックゲージ セット 2級

        0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

        0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

          0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

          0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

            極薄ゲージブロック (鋼製)

            極薄ゲージブロック (鋼製)

              鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

              鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

                長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                  セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

                  セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

                    超硬保護ゲージブロック

                    超硬保護ゲージブロック

                      長尺ゲージブロック (鋼製)

                      長尺ゲージブロック (鋼製)

                        ゲージブロック手入れセット

                        ゲージブロック手入れセット

                          スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)

                          スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 88,947円 66,716円 45,080円 30,201円 47,493円 75,435円 30,828円 962,362円 48,457円 9,772円 290,953円 452円 95,823円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            単品・セット区分 セット セット セット セット セット セット セット セット セット 単品 セット - セット
                            材質 セラミック セラミック - セラミック セラミック 超硬 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 アクセサリ 本体
                            組数(個組) 10 10 - - - 9 - 8 - - 8 - -
                            付属品 オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm),マイクチェックゲージブロックホルダ - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM3-10G-0
                            BM3-10G-1
                            BM3-10G-2
                            BM3-10MG-1
                            BM3-10MG-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び寸法
                            (mm)
                            寸法段階
                            (mm)
                            等級
                            (級)

                            105,461円

                            ( 116,007円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1 ~ 250.25 ~ 50

                            95,988円

                            ( 105,587円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1 ~ 250.25 ~ 51

                            88,947円

                            ( 97,842円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1 ~ 250.25 ~ 52

                            107,034円

                            ( 117,737円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.5 ~ 25JIS B 7502-1994対応1

                            98,366円

                            ( 108,203円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.5 ~ 25JIS B 7502-1994対応2

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました