(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:617681-013
低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック) テイボウチョウセラミックスゲージブロック

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

【特長】・ゼロセラブロックは、熱膨張が極めて小さく(0±0.02×10の-6乗...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    セラミック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 等級(級):
    K
  • 熱膨張係数:
    0±0.02×10-6/K(20℃において)
  • 密度(g/㎤):
    2.5
  • 付属品:
    検査成績書、校正証明書、専用アルミケース
  • 形状:
    レクタンギュラ
  • 色:
    黒色
  • 材質詳細:
    超低熱膨張ファインセラミックス
  • 対応規格:
    JIS/ISO/DIN、BS、ASME
  • ビッカース硬さ:
    826HV10(JIS R 1610「ファインセラミックスの硬さ試験方法」による)

型番

617681-013 解除

Loading...

 
カタログを表示

617681-013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

617681-013

100

1個

999,999( 1,099,999円 )

70日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロセラブロックは、熱膨張が極めて小さく(0±0.02×10の-6乗/K(20゜C))、軽量な特殊セラミックスを採用した次世代のゲージブロックです。
・レクタンギュラゲージブロックの呼び寸法30~1000mmで、提供しています。
低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)は9mm X 35mm 長尺サイズ(200~1000mm)ですが、継ぎ足し穴はございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)の型番617681-013のページです。
型番617681-013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)

低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)

    熱膨張係数付ゲージブロック

    熱膨張係数付ゲージブロック

      ブロックゲージ 単品(1級相当品)

      ブロックゲージ 単品(1級相当品)

        ゲージブロック

        ゲージブロック

          超硬保護ゲージブロック

          超硬保護ゲージブロック

            ブロックゲージ セット 2級

            ブロックゲージ セット 2級

              ブロックゲージセット 0級相当品

              ブロックゲージセット 0級相当品

                長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                  ブロックゲージセット 1級相当品

                  ブロックゲージセット 1級相当品

                    単品ブロックゲージ 0級相当品

                    単品ブロックゲージ 0級相当品

                      単品ブロックゲージ 1級相当品

                      単品ブロックゲージ 1級相当品

                        マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                        マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                          単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                          単品セラミックブロックゲージ 0級相当品

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 999,999円 301,000円 2,795円 141,714円 9,772円 45,080円 100,505円 962,362円 94,266円 3,900円 3,100円 88,947円 6,200円
                            通常出荷日 70日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 セット 単品 セット セット セット セット 単品 単品 セット 単品
                            材質 セラミック - - 超硬 セラミック セラミック セラミック
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - アクセサリ 本体 - 本体 - - - 本体 -
                            等級(級) K - - - - - - - - - - - -
                            熱膨張係数 0±0.02×10-6/K(20℃において) - - - - - - - - - - - -

                            低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            617673-013
                            617675-013
                            617682-013
                            617683-013
                            617684-013
                            617685-013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び寸法
                            (mm)

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            70日目

                            30

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            70日目

                            50

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            70日目

                            200

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            70日目

                            300

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            70日目

                            400

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            70日目

                            500

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました