(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マスターピンゲージ EPシリーズ
  • 数量スライド割引

マスターピンゲージ EPシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,489円 ~ 2,253円
税込価格
1,638円 ~ 2,478円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・実測値データ付き。
・ミクロンオーダーの正確な内径測定が可能になります!
・レーザスキャンマイクロメータのマスタにも最適。

マスターピンゲージ EPシリーズのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    MC治具
    評価 5.0満足度:5.02021/03/11
    治具の位置精度出しに購入。
    発送も早かったので助かりました。
    支障なく使用できております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    位置決めに使用
    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
    ボーリングホルダの位置決めピンを無くしたのでこちらで代用しました。
    精度は全く問題なしで硬さもあります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工品の検査に使用。
    評価 5.0満足度:5.02018/09/18
    リーマ等の公差の入った穴は、これが無いと確認使用が無い。そこそこ高いですが、少しずつでも揃えておきたいものです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターピンゲージ EPシリーズ

マスターピンゲージ EPシリーズ

    ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

    ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

      ピンゲージセット0級 EPシリーズ

      ピンゲージセット0級 EPシリーズ

        ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

        ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

          ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

          ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

            ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

            ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

              ピンゲージ PGシリーズ

              ピンゲージ PGシリーズ

                ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                    サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                    サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                      鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                      鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                        鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

                        鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

                          鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

                          鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

                            メーカー アイゼン ドムコーポレーション アイゼン ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション イマダ アイゼン ドムコーポレーション ドムコーポレーション 新潟精機(SK) アイゼン 新潟精機(SK)
                            通常価格 1,489円 22,300円 20,153円 18,441円 49,613円 19,604円 2,700円 20,096円 2,292円 42,545円 43,384円 14,924円 1,623円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   3日目~   4日目~   2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            寸法区分(mmとび) 0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 0.01 - 0.01 0.01 0.001 0.001 - -
                            径精度(許容差)(μm) ±0.5 - ±0.5 - - - - - - ±0.3 ±0.3 - -2~0
                            単品/セット 単品 セット セット セット セット セット 単品 セット 単品 セット セット セット 単品
                            マスター対応 マスター対応 - マスター対応 - - - - - - - - マスター対応 -
                            長さ(mm) 50 - - - - - 20 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。