(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,740円
税込単価
18,414円

ねじの有効径を求める為の、ねじ測定用三針ゲージです。三針ゲージのピンは鎖から取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    限界栓ゲージ
  • 校正証明書:
    なし
  • 許容差(μm):
    ±2.0
  • 相互差(μm):
    0.5
  • 真円度(μm):
    0.5
  • 直径不同(μm):
    0.5
  • 表面粗さ:
    0.05μmRa
  • 硬度:
    58 HRC以上
  • 材質:
    鋼製

(i)ご注意

  • 三針ゲージのピンは鎖から取り外せるようになっております。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質許容差相互差真円度・直径不同表面粗さ硬さ
鋼製±2.0μm0.5μm0.5μm0.05μm Ra58HRC以上

三針ケージのピンは鎖から取り外せるようになっております。

規格表

型番呼び針径
mm
適用するねじの種類とピッチ又は山数
メートルねじユニファイねじ管用平行ねじ
ピッチ
mm
山数山数
TW-010.11550.2--
TW-020.14430.25--
TW-030.17320.380-
TW-040.20210.3572-
TW-050.23090.464-
TW-060.25980.4556-
TW-070.28870.548-
TW-080.34640.644,40-
TW-090.43300.75--
TW-100.5196-2828
TW-110.5774124-
TW-120.72171.2520-
TW-130.7954-18-
TW-140.89491.516-
TW-151.02271.751414
TW-161.1547213-
TW-171.1932-12-
TW-181.3016-1111
TW-191.44342.510-
TW-201.5908-9-
TW-211.789738-
TW-222.04543.57-
TW-232.386346-
TW-242.59814.5--
TW-252.886855-
TW-263.18175.54 1/2-
TW-273.5794-4-
TW-280.40410.736-
TW-290.46190.832-
TW-300.7536--19
TW-313.46416--

使用方法・使用事例

使用事例

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ 使用例1

(1)「 三針ゲージ」の銘盤をスタンドなどに固定しゲージをぶら下げた状態にする。測定したい「ねじ」をマイクロスタンドなどにクランプして「三針ゲージ」に接触させる。

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ 使用例2

(2) 測定する「ねじ」の谷の部分に3本のゲージを当てる。

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ 使用例3

(3) 3本のゲージのうち1本(3本の真ん中)のゲージを「ねじ」の反対側に移動させる。

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ 使用例4

(4) マイクロメータで測定し測定数値を計算式に代入して「ねじ」の有効径を求める。

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ 外形図

M:三針の外側測定寸法
p:ねじのピッチ
dm:平均表示針径

有効径の求め方

  • 有効径 E は
    E=M-3dm+0.866025p
  • により求められる。(ただしメートル、ユニファイねじの場合)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
適用ねじ種類
適用ねじピッチ(mm)
適用ねじ山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-01

0.1155
メートル
0.2
-

1個

16,740( 18,414円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじの有効径を求める為の、ねじ測定用三針ゲージです。
三針ゲージのピンは鎖から取り外せるようになっています。

(i)ご注意

  • 三針ゲージのピンは鎖から取り外せるようになっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズの型番TW-01のページです。
型番TW-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズ

    標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 セット品

    標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 セット品

      標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 セット品

      標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 セット品

        標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング

        標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング

          標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ

          標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ

            標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 リング

            標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 リング

              限界ねじプラグゲージ(UNF)

              限界ねじプラグゲージ(UNF)

                管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 プラグ

                管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 プラグ

                  管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ

                  管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ

                    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 セット品

                    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 セット品

                      管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) プラグ

                      管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) プラグ

                        管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品

                        管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品

                          標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ

                          標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ

                            メーカー アイゼン オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 測範社 オーエスジー 第一測範製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 16,740円 27,489円 19,028円 13,792円 11,398円 19,443円 11,049円 25,062円 17,791円 57,225円 27,621円 53,862円 12,713円
                            通常出荷日 18日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 限界栓ゲージ 標準ねじゲージ 標準ねじゲージ ねじリングゲージ ねじプラグゲージ ねじリングゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ 標準ねじゲージ ねじプラグゲージ 標準ねじゲージ ねじプラグゲージ
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            許容差(μm) ±2.0 - - - - - - - - - - - -
                            相互差(μm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            真円度(μm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            ねじ測定用三針ゲージ TWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました