(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
14,924円 ~ 43,483円  特別価格 
税込価格
16,416円 ~ 47,831円  特別価格 
通常出荷日
15日目~
【特長】
・EHとEPとECPの組合せセット。
・0級は実測値データ付です。

鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の精度を測るために
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    新潟精器の商品の方がブランド力もあり、良いのですがサイズが細かすぎるため、セット内容を考慮してこの商品を購入しました。使用してみたところ、この商品も良い商品で申し分ないです。使用後は錆びやすいのでワセリンを塗ってお手入れをしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

    ピンゲージセット1級 EPシリーズ

    ピンゲージセット1級 EPシリーズ

      ピンゲージセット0級 EPシリーズ

      ピンゲージセット0級 EPシリーズ

        ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ

        ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ

          ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

          ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

            ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

            ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

              ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

              ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

                ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                    ハンドル付ピンゲージセット(0.01とび) DSシリーズ

                    ハンドル付ピンゲージセット(0.01とび) DSシリーズ

                      超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

                      超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

                        セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

                        セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

                          EM型ピンゲージセット

                          EM型ピンゲージセット

                            メーカー アイゼン アイゼン アイゼン アイゼン ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アイゼン
                            通常価格 14,924円 20,096円 20,153円 79,613円 22,300円 18,441円 49,613円 19,604円 2,292円 46,795円 148,744円 108,526円 20,548円
                            通常出荷日 15日目~   2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 20日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ゲージ鋼 - - セラミック - - - - - - 超硬 セラミック -
                            単品/セット セット セット セット セット セット セット セット セット 単品 セット セット セット セット
                            マスター対応 マスター対応 - マスター対応 - - - - - - - - - -
                            硬度 HRC58 HRC58 HRC58 - - - - - HRC58 - HV1200 - -
                            サブゼロ処理 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。