(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EP-0A-0
ピンゲージセット0級 EPシリーズ ピンゲージセット

ピンゲージセット0級 EPシリーズ EP-0A-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,491円
税込単価
30,240円

【特長】・0.01mmトビのピンゲージセット。・0級は実測値データ付です。

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.01
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±0.5
  • 単品/セット:
    セット
  • マスター対応:
    マスター対応
  • 硬度:
    HRC58
  • 直径不同(μm):
    0.3
  • 真円度(μm):
    0.3
  • 等級:
    0
  • サブゼロ処理:

型番

EP-0A-0 解除

Loading...

EP-0A-0 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(セット)(mm)
組本数
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-0A-0

0.20~0.50
31
40

1個

27,491( 30,240円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmトビのピンゲージセット。
・0級は実測値データ付です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精度・仕様

呼び寸法 mm長さ mm0級
マスターピンゲージ
許容差真円度・直径不同
0.20~0.9940±0.5μm0.3μm
1.00~10.0050

※硬度は全てHRC58以上になります

0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

0級は実測値データ付です。

カタログ

 

EP-0A-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージセット0級 EPシリーズの型番EP-0A-0のページです。
型番EP-0A-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンゲージセット0級 EPシリーズ

ピンゲージセット0級 EPシリーズ

    鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

    鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ

      ピンゲージセット1級 EPシリーズ

      ピンゲージセット1級 EPシリーズ

        鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

        鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ マイナス

          鋼製ピンゲージセット1級 EH/ER/ELシリーズ

          鋼製ピンゲージセット1級 EH/ER/ELシリーズ

            ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

            ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

              鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

              鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

                鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

                鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス

                  ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

                  ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

                    EM型ピンゲージセット

                    EM型ピンゲージセット

                      鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

                      鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

                        鋼ピンゲージセット PMシリーズ

                        鋼ピンゲージセット PMシリーズ

                          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

                            メーカー アイゼン アイゼン アイゼン 新潟精機(SK) アイゼン ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション アイゼン 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション
                            通常価格 20,153円 14,924円 20,096円 1,623円 21,802円 19,604円 1,332円 1,623円 22,300円 20,548円 1,332円 22,682円 42,545円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 15日目~   2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   3日目~   1日目~   1日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目   19日目  
                            寸法区分(mmとび) 0.01 - 0.01 - - 0.01 - - 0.005 - - 0.01 0.001
                            径精度(許容差)(μm) ±0.5 - - -2~0 - - - 0~+2 - - - - ±0.3
                            単品/セット セット セット セット 単品 セット セット 単品 単品 セット セット 単品 セット セット
                            マスター対応 マスター対応 マスター対応 - - - - - - - - - - -
                            硬度 HRC58 HRC58 HRC58 HV650 HRC58 - HV650 HV650 - - HV650 HV650 HRC58

                            ピンゲージセット0級 EPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EP-0B-0
                            EP-1A-0
                            EP-1B-0
                            EP-2A-0
                            EP-2B-0
                            EP-3A-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び寸法(セット)
                            (mm)
                            組本数 長さ
                            (mm)

                            34,884円

                            ( 38,372円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.50~1.005140 ~ 50

                            20,801円

                            ( 22,881円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.00~1.505150

                            28,336円

                            ( 31,170円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.50~2.005150

                            28,336円

                            ( 31,170円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            2.00~2.505150

                            28,336円

                            ( 31,170円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2.50~3.005150

                            20,153円

                            ( 22,168円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.00~3.505150

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました