(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4161900フロアスクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4161900フロアスクレーパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,979円 10,236円
税込単価
13,177円 11,260円

【特長】・床面に付着した頑固な汚れを削りとります。【用途】・コンクリート、タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ハンドル別売

型番

4161900 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4161900

4161900

1個

4個

11,979円

10,236

( 11,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
【用途】
・コンクリート、タイル、弾力性のあるフロアーに付着した汚れの除去
【素材】
・ステンレス、ポリカーボネート

(i)ご注意

  • ハンドル別売

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4161900フロアスクレーパーの型番4161900のページです。
型番4161900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4161900フロアスクレーパー

4161900フロアスクレーパー

    下地用パテベラステンレス

    下地用パテベラステンレス

      井上工具 PCサッシヘラ

      井上工具 PCサッシヘラ

        ソフトコーキングヘラ

        ソフトコーキングヘラ

          シリコンコーキングヘラ

          シリコンコーキングヘラ

            ハンマー付皮すき

            ハンマー付皮すき

              Y型皮すき 木柄

              Y型皮すき 木柄

                コーキングヘラ

                コーキングヘラ

                  カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                  カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                    柄付きゴムヘラ 460・461・462

                    柄付きゴムヘラ 460・461・462

                      しなるパテベラステンレス 30~245mm

                      しなるパテベラステンレス 30~245mm

                        目地用皮スキ 6・18mm

                        目地用皮スキ 6・18mm

                          井上工具 コーキングヘラ

                          井上工具 コーキングヘラ

                            メーカー カーライル SK-11 井上工具 井上工具 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 井上工具 SK-11 ヨトリヤマ SK-11 大塚刷毛製造 井上工具
                            通常価格 11,979円 547円 264円 179円 380円 664円 409円 137円 1,955円 2,653円 795円 419円 112円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目   4日目~   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ スクレーパー パテベラ 樹脂柄へら コーキングへら コーキングへら その他 その他 コーキングへら その他 パテベラ パテベラ その他 コーキングへら
                            サイズ(mm) 幅203 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            4161900フロアスクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました