(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックバンド(ストラップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L8913L-25-0.3-BLACK
マジックバンド(ストラップタイプ)【500個入り】 マジックバンド(ストラップタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,333円
税込単価
49,866円

【特長】・巻き付けるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しが出来ます。・...

詳細情報を確認する

型番

L8913L-25-0.3-BLACK 解除

Loading...

製品仕様

マジックバンド ストラップ:関連画像

マジックバンド(ストラップタイプ)の外観

マジックバンド ストラップ:関連画像

マジックバンド(ストラップタイプ)のカラーバリエーション

マジックバンド ストラップ:関連画像

長さ150mmの寸法図

マジックバンド ストラップ:関連画像

長さ200mmの寸法図(ビス止め穴有)

マジックバンド ストラップ:関連画像

長さ300mmの寸法図(ビス止め穴有)

係合強力(測定値)

- 繰返し回数(回)
1 5 10 20 30 100 300
剥離強力 N/cm(gf/cm) 1.8(180) 1.4(140) 1.1(110) 0.7(75) 0.6(60) 0.5(50) 0.4(40)
引張りせん断強力 N/cm2(kgf/cm2 30(3.1) 26(2.7) 24(2.4) 16(1.6) 14(1.4) 10(1.0) 0.8(0.08)
  • 測定方法はJIS L3416に準ずる。
  • 測定値は参考値です。

温度別係合力(測定値)

- 測定温度(℃)
-10 20 50 80 100
剥離強力 N/cm(gf/cm) 2.2(220) 1.8(180) 1.5(150) 0.9(95) 0.9(90)
引張りせん断強力 N/cm2(kgf/cm2 38(3.9) 26(2.7) 19(1.9) 15(1.5) 12(1.2)

開発秘話

 

通信技術の発展とともにケーブルの結束の用途で普及していきました。
今後は屋外使用を見据えた、用途の幅を広げるよう開発していきます。

商品情報を表示

L8913L-25-0.3-BLACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅(mm)
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L8913L-25-0.3-BLACK

L8913L-25-0.3-BLACK

ビス止め穴あり
25
0.3
1パック(500本)

1パック

500個入り

45,333( 49,866円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き付けるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しが出来ます。
・好みの長さにカットが可能です。
・フック(オス)とループ(メス)が表裏に形成されており、1本で結束バンドとして完結しています。
・プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にもすぐれています。
・通常のバンドと違い、カン類を使用しておらず、結束した物に傷つけにくいです。
・手で結束するため、締め付け強度が自由に調節出来ます。
【用途】
・家電やOA関連製品のコード結束。
・自動車の配線などのケーブル結束。
・ガーデニングの添え木。
・工具の結束。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド(ストラップタイプ)の型番L8913L-25-0.3-BLACKのページです。
型番L8913L-25-0.3-BLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックバンド(ストラップタイプ)

マジックバンド(ストラップタイプ)

    マジックバンド(ロールタイプ)

    マジックバンド(ロールタイプ)

      マジックバンドロール(30m)

      マジックバンドロール(30m)

        ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

        ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

          PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

          PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

            メーカー クラレファスニング クラレファスニング ミスミ 日本緑十字社 トラスコ中山
            通常価格 20,606円 3,858円 4,587円 5,800円 446円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
            商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
            内容量 1パック(500本) - - - -

            マジックバンド(ストラップタイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 繰り返しの使用は可能ですか?
            A
            繰り返しの使用は可能です。

            この商品のバリエーション

            型番
            L8913L-19-0.15-BLACK
            L8913L-25-0.2-BLACK
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ
            (mm)
            長さ
            (m)
            内容量

            20,606円

            ( 22,667円 )

            500個入り

            1パック あり

            3日目

            ビス止め穴なし190.15-

            33,793円

            ( 37,172円 )

            500個入り

            1パック あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            ビス止め穴あり250.2-

            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました