(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックバンド(ロールタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックバンド(ロールタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,858円 ~ 8,605円
税込価格
4,244円 ~ 9,466円

【特長】・巻き付けるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しが出来ます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラー巾(mm)巻(m)
L8913L-10-30-BLACK1030
L8913L-10-30-BLUE10
L8913L-10-30-GREEN10
L8913L-10-30-ORANGEオレンジ10
L8913L-10-30-RED10
L8913L-10-30-WHITE10
L8913L-10-30-YELLOW10
L8913L-20-30-BLACK20
L8913L-20-30-BLUE20
L8913L-20-30-GREEN20
L8913L-20-30-ORANGEオレンジ20
L8913L-20-30-RED20
L8913L-20-30-WHITE20
L8913L-20-30-YELLOW20
L8913L-25-30-BLACK25
L8913L-25-30-BLUE25
L8913L-25-30-GREEN25
L8913L-25-30-ORANGEオレンジ25
L8913L-25-30-RED25
L8913L-25-30-WHITE25
L8913L-25-30-YELLOW25
L8913L-40-30-BLACK40
L8913L-40-30-BLUE40
L8913L-40-30-GREEN40
L8913L-40-30-ORANGEオレンジ40
L8913L-40-30-RED40
L8913L-40-30-WHITE40
L8913L-40-30-YELLOW40

性能・試験情報

係合強力(測定値)

-繰返し回数(回)
15102030100300
剥離強力 N/cm(gf/cm)1.8(180)1.4(140)1.1(110)0.7(75)0.6(60)0.5(50)0.4(40)
引張りせん断強力 N/cm2(kgf/cm230(3.1)26(2.7)24(2.4)16(1.6)14(1.4)10(1.0)0.8(0.08)

備考

  • 測定方法はJIS L3416に準ずる。
  • 測定値は参考値です。

温度別係合力(測定値)

-測定温度(℃)
-10205080100
剥離強力 N/cm(gf/cm)2.2(220)1.8(180)1.5(150)0.9(95)0.9(90)
引張りせん断強力 N/cm2(kgf/cm238(3.9)26(2.7)19(1.9)15(1.5)12(1.2)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
1巻(30m)

1個

8,605( 9,466円 )

9日目

40
1巻(30m)

1個

8,605( 9,466円 )

40日目

40
オレンジ
1巻(30m)

1個

8,605( 9,466円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き付けるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しが出来ます。
・好みの長さにカットが可能です。
・フック(オス)とループ(メス)が表裏に形成されており、1本で結束バンドとして完結しています。
・プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にもすぐれています。
・通常のバンドと違い、カン類を使用しておらず、結束した物に傷つけにくいです。
・手で結束するため、締め付け強度が自由に調節出来ます。
【用途】
・家電やOA関連製品のコード結束。
・自動車の配線などのケーブル結束。
・ガーデニングの添え木。
・工具の結束。

(i)ご注意

  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックバンド(ロールタイプ)

マジックバンド(ロールタイプ)

    マジックバンドロール(30m)

    マジックバンドロール(30m)

      平ベルトアクリルカラー ドラム巻

      平ベルトアクリルカラー ドラム巻

        マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

        マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

          ナイロン平ベルト ドラム巻

          ナイロン平ベルト ドラム巻

            マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

            マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

              メーカー クラレファスニング ミスミ ユタカメイク クラレファスニング ユタカメイク クラレファスニング
              通常価格 3,858円 4,587円 5,215円 6,321円 6,860円 6,885円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 結束バンド 結束バンド - 結束バンド 結束バンド 結束バンド
              長さ(m) 30 - - 25 - 25

              マジックバンド(ロールタイプ)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              コードなどの結束
              評価 4.0満足度:4.02021/10/22
              調整しやすいし、結束したコードなどが傷つきにくくて良い。
              カットできるので、長さ調節が楽。
              締め付け強度を自由に調節できるのも良い。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              結合部を縛る材料に使用
              評価 4.0満足度:4.02020/11/18
              当社製品の結合部を縛る材料に、このマジックバンド白(L8913L-10-30-WHITE)を使用しました。頻繁に使うものではないので、必要な時にすぐ手に入るバンドを選定しました。問題なく使用できましたが、まだベストとは言えないので、もっと良くなることを期待し、評価4とします。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 繰り返しの使用は可能ですか?
              A
              繰り返しの使用は可能です。

              マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました