(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B2790Y-PN-25-25-00001
マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ マジックテープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,697円
税込単価
7,367円

タッチアンドクローズでしっかり締まるファスニングシステム。【特長】・ポリウレタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 長さ(m):
    25
  • 仕様:
    接着剤色:透明
  • 接着剤材質:
    ゴム系

(i)ご注意

  • 色番号は下記商品情報のカラーサンプルにてご確認ください。
  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

型番

B2790Y-PN-25-25-00001 解除

Loading...



ニューエコマジック ループ(メス)タイプ PNテープの仕様

・PNテープ:PP、PEにも付く強力な合成ゴム系粘着剤を裏面に塗布したもの。(軟質塩化ビニールへは避けてください)

ニューエコマジックの外観

ニューエコマジックの外観

素材:ポリエステル100%

ニューエコマジックの用途

  • 工業用途自動車、航空機、コンテナー、機械器具、バルブ、パイプ、物流
  • メディカル用途サポーター、血圧計、義肢義足、止血帯、コルセット
  • ホビー用途手芸材料、ホームソーイング、日曜大工、玩具
  • 産業用途農業資材(園芸ハウス、寒冷紗等)、建設、土木資材
  • スポーツ用品用途スキー、ゴルフ、スポーツシューズ、グローブ

接着強さ(係合力) ※測定値の平均値

試験方法:JIS L3416

テープ巾
(有効巾)
〈mm〉
組合せ引張りせん断強さ(シアー強力)
N/cm2(kgf/cm2
剥離強さ(ピール強力)
N/cm(g/cm)
JIS種類
(標準値による)
HookLoop
20(16)A8693Y-71B2790Y-0010.7(1.09)1.35(138)HL2
25(21)A8693Y-71B2790Y-0010.0(1.02)1.20(122)HL2
50(47)A8693Y-71B2790Y-008.5(0.87)0.87(89)HL2
100(96)A8693Y-71B2790Y-007.5(0.77)0.66(67)HL2

接着強さの保持率(繰り返し剥離耐久性) ※測定値の平均値

試験方法:JIS L3416(25mm幅テープ)

組合せ剥離回数引張りせん断強さ(シアー強力)
N/cm2(保持率)
剥離強さ(ピール強力)
N/cm(保持率)
外観变化
(ループの状態)
HookLoop
A8693Y-71B2790Y-00初回10.0(-)1.20(-)-
2000回9.5(95%)1.10(91%)ほとんど変化なし
5000回9.0(90%)1.02(85%)ややループ乱れがみられる

開発秘話

 

1964年の東京オリンピックの時に新幹線のヘッドレストカバーに採用され、世の中でマジックテープが認知されるきっかけになり、そこから飛躍的発展をとげました。
1980年代にウォレットに採用され、その後スポーツシューズにも採用され、さらなる認知が進みました。
次の2020年の東京オリンピックにむけてさらなる簡単・安全・便利をモットーにより環境への優しさを追求したマジックテープを開発致します。

商品情報を表示

B2790Y-PN-25-25-00001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
色番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B2790Y-PN-25-25-00001

B2790Y-PN-25-25-00001

25
00001

1個

6,697( 7,367円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチアンドクローズでしっかり締まるファスニングシステム。
【特長】
・ポリウレタン系樹脂を使用しないため、難燃加工を施さなくても、鉄道、自動車等の難燃基準に適合する。
・バックコート剤を使用していないためナイロン製と比べて軽量。
・日本製。
【用途】
・工業用途自動車、コンテナー、機械器具、バルブ、パイプ、物流等に。

(i)ご注意

  • 色番号は下記商品情報のカラーサンプルにてご確認ください。
  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプの型番B2790Y-PN-25-25-00001のページです。
型番B2790Y-PN-25-25-00001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

    マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

    マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

      ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

      ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

        マジックバンド(ストラップタイプ)

        マジックバンド(ストラップタイプ)

          簡易結束ベルト 幅25mm

          簡易結束ベルト 幅25mm

            ナイロン平ベルト

            ナイロン平ベルト

              2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

              2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                ナイロン袋織ベルト

                ナイロン袋織ベルト

                  強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

                  強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

                    マジックバンドロール(30m)

                    マジックバンドロール(30m)

                      マジックバンド(ロールタイプ)

                      マジックバンド(ロールタイプ)

                        メーカー クラレファスニング クラレファスニング ユタカメイク クラレファスニング トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ユタカメイク ユタカメイク ミスミ クラレファスニング
                        通常価格 6,321円 6,885円 229円 20,606円 988円 1,231円 1,040円 16,606円 1,069円 4,587円 3,858円
                        通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 結束バンド 結束バンド - 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
                        長さ(m) 25 25 - - - - - - - - 30
                        仕様 接着剤色:透明 - - - - - - - - - -
                        接着剤材質 ゴム系 - - - - - - - - - -

                        マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 粘着剤は別でつける必要はありますか?
                        A
                        粘着剤は塗布済みですので、離型紙を剥がしてすぐ使用できます。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        B2790Y-PN-16-25-00002
                        B2790Y-PN-20-25-00001
                        B2790Y-PN-20-25-00002
                        B2790Y-PN-30-25-00001
                        B2790Y-PN-30-25-00002
                        B2790Y-PN-38-25-00001
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        色番号

                        6,321円

                        ( 6,953円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        1600002

                        6,509円

                        ( 7,160円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        2000001

                        6,509円

                        ( 7,160円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        2000002

                        7,261円

                        ( 7,987円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        3000001

                        7,261円

                        ( 7,987円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        3000002

                        8,014円

                        ( 8,815円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        3800001

                        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました