(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,885円 ~ 24,001円  特別価格 
税込価格
7,574円 ~ 26,401円  特別価格 

タッチアンドクローズでしっかり締まるファスニングシステム。【特長】・バックコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 色番号は下記商品情報のカラーサンプルにてご確認ください。
  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



ニューエコマジック フック(オス)タイプ PNテープの仕様

・PNテープ:PP、PEにも付く強力な合成ゴム系粘着剤を裏面に塗布したもの。(軟質塩化ビニールへは避けてください)

マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ PN:関連画像

ニューエコマジックの外観

素材:ポリエステル100%

ニューエコマジックの用途

  • 工業用途自動車、航空機、コンテナー、機械器具、バルブ、パイプ、物流
  • メディカル用途サポーター、血圧計、義肢義足、止血帯、コルセット
  • ホビー用途手芸材料、ホームソーイング、日曜大工、玩具
  • 産業用途農業資材(園芸ハウス、寒冷紗等)、建設、土木資材
  • スポーツ用品用途スキー、ゴルフ、スポーツシューズ、グローブ

接着強さ(係合力) ※測定値の平均値

試験方法:JIS L3416

テープ巾
(有効巾)
〈mm〉
組合せ引張りせん断強さ(シアー強力)
N/cm2(kgf/cm2
剥離強さ(ピール強力)
N/cm(g/cm)
JIS種類
(標準値による)
HookLoop
20(16)A8693Y-71B2790Y-0010.7(1.09)1.35(138)HL2
25(21)A8693Y-71B2790Y-0010.0(1.02)1.20(122)HL2
50(47)A8693Y-71B2790Y-008.5(0.87)0.87(89)HL2
100(96)A8693Y-71B2790Y-007.5(0.77)0.66(67)HL2

接着強さの保持率(繰り返し剥離耐久性) ※測定値の平均値

試験方法:JIS L3416(25mm幅テープ)

組合せ剥離回数引張りせん断強さ(シアー強力)
N/cm2(保持率)
剥離強さ(ピール強力)
N/cm(保持率)
外観变化
(ループの状態)
HookLoop
A8693Y-71B2790Y-00初回10.0(-)1.20(-)-
2000回9.5(95%)1.10(91%)ほとんど変化なし
5000回9.0(90%)1.02(85%)ややループ乱れがみられる

開発秘話

 

1964年の東京オリンピックの時に新幹線のヘッドレストカバーに採用され、世の中でマジックテープが認知されるきっかけになり、そこから飛躍的発展をとげました。
1980年代にウォレットに採用され、その後スポーツシューズにも採用され、さらなる認知が進みました。
次の2020年の東京オリンピックにむけてさらなる簡単・安全・便利をモットーにより環境への優しさを追求したマジックテープを開発致します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
色番号
材質
接着剤材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
00001
ゴム系
-

1個

6,885( 7,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
00002
ゴム系
-

1個

6,885( 7,574円 )

3日目

20
00001
-
ゴム系

1個

7,073( 7,780円 )

3日目

20
00002
-
ゴム系

1個

7,073( 7,780円 )

3日目

25
00001
-
ゴム系

1個

7,449( 8,194円 )

3日目

25
00002
-
ゴム系

1個

7,449( 8,194円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
00001
-
ゴム系

1個

8,202( 9,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
00002
-
ゴム系

1個

8,202( 9,022円 )

3日目

38
00001
-
ゴム系

1個

9,142( 10,056円 )

3日目

50
00001
-
ゴム系

1個

13,092( 14,401円 )

3日目

50
00002
-
ゴム系

1個

13,092( 14,401円 )

3日目

100
00001
-
ゴム系

1個

24,001円

21,932

( 24,125円 )

3日目

100
00002
-
ゴム系

1個

24,001( 26,401円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチアンドクローズでしっかり締まるファスニングシステム。
【特長】
・バックコート剤を使用していないためナイロン製と比べて軽量。
・日本製。
【用途】
・工業用途自動車、コンテナー、機械器具、バルブ、パイプ、物流等に。

(i)ご注意

  • 色番号は下記商品情報のカラーサンプルにてご確認ください。
  • 1反(25m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

    マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

    マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

      樹脂バックル付結束ベルト

      樹脂バックル付結束ベルト

        マジックバンド(ロールタイプ)

        マジックバンド(ロールタイプ)

          マジックバンドロール(30m)

          マジックバンドロール(30m)

            樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

            樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

              マジックバンド結束テープ 両面

              マジックバンド結束テープ 両面

                簡易結束ベルト 幅25mm

                簡易結束ベルト 幅25mm

                  2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                  2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                    PPベルト 幅

                    PPベルト 幅

                      マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

                      マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

                        マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

                        マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

                          メーカー クラレファスニング クラレファスニング トラスコ中山 クラレファスニング ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 6,885円 6,321円 634円 3,858円 4,587円 1,071円 430円 988円 1,040円 2,479円 11,120円 1,140円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                          商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
                          長さ(m) 25 25 - 30 - - - - - - - -

                          マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 粘着剤は別でつける必要はありますか?
                          A
                          粘着剤は塗布済みですので、離型紙を剥がしてすぐ使用できます。

                          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました