(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,480円 ~ 5,800円
税込価格
4,928円 ~ 6,380円

スクエア型、ボールエンドミルから溝加工用まで多様なヘッド形状と豊富なシャンクと...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    2
  • ねじれ角(°):
    45
  • 被削材:
    アルミニウム合金
  • 用途:
    アルミ加工
  • 用途2:
    肩削り加工 溝加工 側面加工 彫り込み加工 斜め送り加工 側面突き加工 ヘリカル穴加工
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!

 
【工具交換時間を大幅短縮】
  • 機械のダウンタイムを劇的に短縮
  • 刃先交換のみで手間要らず
【抜群の刃先位置再現性】
  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02 製品特長1
TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02 製品特長2
【環境対応型工具】
  • 工具の廃棄物重量を削減できます。
    例:φ12mm スクエアエンドミル
    TUNG MEISTER 全長 20mm:約20g
    ソリッドエンドミル 全長 80mm:約140g
【再研品関連コスト''0''】
  • ヘッド交換だけで「常に新品」
  • 面倒な再研品の管理がなくなります。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使えます。

外形図

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

【肩削り】

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02 推奨切削条件表1
 

【溝削り】

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02 推奨切削条件表2

選定サポート情報

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02 選定サポート情報1

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
締付トルク(N・m)
スパナ
シャンク径 (d)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
13
7
0.5
S06
10
KEYV-S06
9.7

2個

4,480( 4,928円 )

1日目

10
13
7
1
S06
10
KEYV-S06
9.7

2個

4,480( 4,928円 )

1日目

12
16.5
9
0.5
S08
15
KEYV-S08
11.7

2個

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクエア型、ボールエンドミルから溝加工用まで多様なヘッド形状と豊富なシャンクとの組合せであらゆるエンドミル加工に対応可能なヘッド交換式エンドミル。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02

TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02

    超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

    超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

      TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

      TungMeister用ヘッド ラジアス 2枚刃 VRB/VRC-02

        SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

        SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

          TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

          TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 大昭和精機 タンガロイ
            通常価格 4,480円 13,748円 4,610円 21,295円 6,270円
            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目~   1日目  
            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
            取付け方法 ねじ込み式 - ねじ込み式 - ねじ込み式
            総刃数(枚) 2 - 2 - -
            ねじれ角(°) 45 - - - 45
            被削材 アルミニウム合金 - - - 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼

            TungMeister用ヘッド スクエア 2枚刃 アルミ加工用 VEE-A-02のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました