(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,270円 ~ 23,800円
税込価格
6,897円 ~ 26,180円

【特長】・タンガロイTungMeister用ヘッドスクエア波型切刃荒加工用VE...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH715

3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した 「トリプルNano テクノロジー」コーティングを採用。

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 耐摩耗性・耐欠損性に優れた最新材種  AH715

最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!

 
【工具交換時間を大幅短縮】
  • 機械のダウンタイムを劇的に短縮
  • 刃先交換のみで手間要らず
【抜群の刃先位置再現性】
  • テーパ+端面当たりの2面拘束で精度を確保。
  • ヘッド交換のみの作業で一度のホルダセット精度を確保可能。
TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 製品特長1
TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 製品特長2
【環境対応型工具】
  • 工具の廃棄物重量を削減できます。
    例:φ12mmスクエアエンドミル
    TUNGMAISTER 全長20mm:約20g
    ソリッドエンドミル全長80mm:約140g
【再研品関連コスト''0''】
  • ヘッド交換だけで「常に新品」
  • 面倒な再研品の管理がなくなります。
  • 再研削しろを気にせず、トコトン使えます。

外形図

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 外形図

APMX=最大切込み、CRKS=接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

肩削り

VEE-R形

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 肩削り推奨切削条件表

溝加工

VEE-R形

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 溝加工推奨切削条件表

選定サポート情報

適応範囲

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 適応範囲

注意・禁止事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロー、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  • ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R 注意事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
総刃数(枚)
締付トルク(N・m)
スパナ
材種
適用シャンク径(mm)
寸法 CHW(mm)
接続ねじサイズ(CRKS)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
10
5
4
7
KEYV-S05
AH715
7.7
0.25
S05
-

2個

6,470( 7,117円 )

1日目

8
10
5
4
7
KEYV-S05
AH725
7.7
0.25
S05
2D/3D

2個

6,270( 6,897円 )

1日目

10
13
7
4
10
KEYV-S06
AH715
9.7
0.3
S06
-

2個

7,360( 8,096円 )

1日目

10
13
7
4
10
KEYV-S06
AH725
9.7
0.3
S06
2D/3D

2個

7,120( 7,832円 )

1日目

12
16.5
9
4
15
KEYV-S08
AH715
11.7
0.35
S08
-

2個

9,570( 10,527円 )

1日目

12
16.5
9
4
15
KEYV-S08
AH725
11.7
0.35
S08
2D/3D

2個

9,570( 10,527円 )

1日目

16
20.5
12
5
28
KEYV-S10
AH715
15.3
0.4
S10
-

2個

16,200( 17,820円 )

1日目

16
20.5
12
5
28
KEYV-S10
AH725
15.3
0.4
S10
2D/3D

2個

15,770( 17,347円 )

1日目

20
25.5
15
6
28
KEYV-S12
AH725
18.3
0.4
S12
2D/3D

2個

19,280( 21,208円 )

1日目

25
37
22
6
40
KEYV-W20
AH725
23.9
0.5
S15
2D/3D

1個

23,800( 26,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンガロイTungMeister用ヘッドスクエア波型切刃荒加工用VEE-R
・最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

    超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

    超硬ヘッド EHX-ETM4-TH

      超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

      超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH

        メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
        通常価格 6,270円 13,748円 15,788円
        通常出荷日 1日目   3日目   3日目  
        加工用途 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 - -
        仕上げ区分 粗・中粗加工 - -
        取付け方法 ねじ込み式 - -
        ねじれ角(°) 45 - -
        被削材 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼 - -

        TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-Rのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘッド交換式ラフィングエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました