(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS-032 スプーンスケール

PS-032 スプーンスケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,988円
税込単価
3,287円

すくってそのまま計量できるスプーン型スケール。【特長】・すくって量れるスプーン...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最大計量(g):
    300
  • 最小表示(g):
    0.3~100g以下:0.1,100g超え:0.5 ※0.3g以下の表示は0g
  • 乾電池対応:
    無し
  • 色:
    レッド
  • 外径寸法(W)(mm):
    221
  • 外径寸法(D)(mm):
    26
  • 外径寸法(H)(mm):
    65
  • 計量範囲:
    0.3~300g
  • JANコード:
    4536117021882
  • 電源:
    リチウム電池CR2032×1個
  • 仕様:
    大・小 スプーン付/スプーンがはずして洗える/ml・g単位切替/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴
  • 材質:
    ABS樹脂,アクリル,ポリプロピレン

型番

PS-032RD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-032RD

1個

2,988( 3,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すくってそのまま計量できるスプーン型スケール。
【特長】
・すくって量れるスプーン型のデジタルはかり(秤量300g/目量0.1g)。
・取り外して洗えるスプーンは、食器洗い乾燥機にも対応。
・用途に合わせて2種のスプーンが付け替え可能。
・「0表示」ボタンで追加計量も簡単(風袋引き機能)。
・水を量るのに便利な、gからmlへの単位切替ボタン付き。
・0.3gから300gまで計量可能。
・0.3~100g以下の場合は、0.1g、100gを超える場合は0.5gから計測可能。
・オートパワーオフ機能付きの省エネ設計。
【用途】
・食堂や厨房などで、調理中に調味料を測りたいときに最適。
・液体や粉状の原材料の計量に利用。
・離乳食や、減塩調理、ペットの餌などの計量にも最適。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

スプーンスケールの製品イメージ

スプーンスケールの製品イメージ

スプーンスケールの寸法図

スプーンスケールの寸法図

用途に合わせて使い分け

ジャムなど大きさが異なるビンの大きさなどに合わせて使い分けできるよう、大小2種類のスプーン付き。目盛り付きなので、水などの液体もはかれて便利。

大スプーン

  • 目盛り:10・20・30ml
  • ビンの口のサイズ:8cm~
  • シリアル、味噌、ビンに入ったおかず(ビンの口が8cm以上)のものの計量に

小スプーン

  • 目盛り:5・10・15ml
  • ビンの口のサイズ:5.5~6.5cm
  • ジャムなどが入ったビン(ビンの口が5.5~6.5cmくらい)のものや調味料の計量に
スプーンスケールの使用イメージ

スプーンスケールの使用イメージ

  • 調理中の調味料や、少量の重さをはかりたいときに便利。
  • そのまますくってはかれるので、容器などの用意が不要。
  • 使い分けて使用するのに便利な、大小2つのスプーン付き。

製品仕様

商品サイズ約W221×D65×H26mm(大スプーン装着時)
商品重量約58g
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示0.3~100g:0.1g
100超~300g:0.5g
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3~300g
オートパワーオフ約4分

カタログ

 

PS-032RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS-032 スプーンスケールの型番PS-032RDのページです。
型番PS-032RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS-032 スプーンスケール

PS-032 スプーンスケール

    家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ

    家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ

      デジタルスケール2kg

      デジタルスケール2kg

        デジタルシャワープルーフはかり

        デジタルシャワープルーフはかり

          デジタルクッキングスケール KD-320

          デジタルクッキングスケール KD-320

            防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

            防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

              パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

              パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                デジタルクッキングスケール KJ-114

                デジタルクッキングスケール KJ-114

                  デジタルクッキングスケール KJ213

                  デジタルクッキングスケール KJ213

                    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

                    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

                      デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                      デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                        自動台はかり(取引証明用)

                        自動台はかり(取引証明用)

                          メーカー ドリテック エー・アンド・デイ M&M カスタム タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ タニタ エー・アンド・デイ シンワ測定 大和製衡
                          通常価格 2,988円 3,885円 2,636円 8,500円 5,431円 17,000円 237,267円 3,435円 2,892円 6,113円 26,000円 191,159円
                          通常出荷日 4日目   3日目   2日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - - はかり はかり はかり
                          種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                          最大計量(g) 300 3000 2000 - 3000 - - 1000 2000 - - -
                          最小表示(g) 0.3~100g以下:0.1,100g超え:0.5 ※0.3g以下の表示は0g 微量モード:0.1単位で計量(0.5~100g),標準モード:1単位で計量(2~3000g) 1 - 0.5(300~1500g) 通常モード:1(0~3000g) / 微量モード:0.1(0~300g) - - 0.5 - - - -
                          乾電池対応 無し 有り 有り 有り 有り 有り 無し - - 有り 有り 無し

                          PS-032 スプーンスケールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 10g=10mlですか?
                          A
                          「g」=重量であり、「ml」=容積をあらわします。
                          液体によって比重が異なりますのですべてが同じではありません。

                          液体が水または、ほとんど水(例えば醤油や酢、みりんなど)ならば「g」=「ml」でOKです。
                          なお、ミリリットルは目安となります。

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました