(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O-276 クッキング温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

O-276 クッキング温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,438円
税込単価
2,682円

1台2役のクッキング温度計。【特長】・スイッチひとつでキッチンタイマーに切り替...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~250
  • 商品サイズ(mm):
    W222×D17×H29
  • 電源:
    アルカリボタン電池LR44×1個
  • 仕様:
    タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/安全キャップ/壁掛け用フック
  • 材質:
    ABS樹脂,ステンレス

型番

O-276SV 解除

Loading...

製品仕様

クッキング温度計O-276シリーズの製品イメージ

クッキング温度計O-276シリーズの製品イメージ

揚げ物やお菓子づくりに大活躍

温度管理や火加減の調節に欠かせないクッキング温度計。
-30~250℃まではかれるので、お菓子づくりやパンづくり、揚げ物など様々なシーンで活躍。
スイッチひとつでタイマーにも切り替わるタイマー機能や、設定温度になるとお知らせしてくれるアラーム機能付き。
お肉に直接差して温度をはかることも可能。

食中毒予防にも役立つ

食中毒予防に利用が可能。
中心温度75℃で1分間以上加熱、ノロウィルスは中心温度85~90℃で90秒以上加熱。

  • ※ 上記は参考値です。目安として参考にしてください。

カラー

ホワイト、シルバー。

商品サイズ約W225×D17×H29mm
商品重量約28g
電源アルカリボタン電池LR44×1個
タイマー最大セット時間99時間59分59秒
検針部の使用温度範囲-30~+250℃
本体部の動作温度範囲0℃~+40℃
精度0℃~+50℃:±1℃
その他の範囲:±2℃
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
O-276SV

O-276SV

シルバー
4536117024968

1個

2,438( 2,682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1台2役のクッキング温度計。
【特長】
・スイッチひとつでキッチンタイマーに切り替え可能。
・温度管理、火加減の調節に最適。
・設定温度アラーム機能付き。
・便利なタイマー機能付き。
・検温部の使用温度範囲は-30~+250℃。
・本体部の動作温度範囲は0~+40℃。
・最大セット時間(タイマー)は99時間59分59秒。
【用途】
・厨房、給湯室などで食中毒の予防に利用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-276 クッキング温度計の型番O-276SVのページです。
型番O-276SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O-276 クッキング温度計

O-276 クッキング温度計

    O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

    O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

      O-207 防滴クッキング温度計

      O-207 防滴クッキング温度計

        ペン型温度計 ET-520W

        ペン型温度計 ET-520W

          貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

          貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

            データロガー(温度タイプ)プローブ

            データロガー(温度タイプ)プローブ

              佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

              佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

                金属ケース 棒状温度計

                金属ケース 棒状温度計

                  イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

                  イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

                    K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

                    K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

                      デジタル温度表示器用 センサー

                      デジタル温度表示器用 センサー

                        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

                            メーカー ドリテック ドリテック ドリテック 東京硝子器械 理化工業 テストー 佐藤計量器製作所 シンワ測定 熱研 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 2,438円 2,188円 2,876円 5,680円 4,500円 13,000円 16,403円 1,310円 3,814円 9,935円 9,450円 15,644円 20,073円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   6日目   1日目~   10日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 中心温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 温度計(外部センサータイプ) - - - 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -30~250 -50~300 - - 0~300 -35~80 -15~250 - -50~+300 - - - -100~300
                            商品サイズ(mm) W222×D17×H29 W223×D15×H34 30×245×20 - - - - - - - - - -
                            電源 アルカリボタン電池LR44×1個 リチウム電池CR2032×1個 アルカリボタン電池LR44×1個 - - - - - - - - - -
                            仕様 タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/安全キャップ/壁掛け用フック 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ 防滴IP×2、設定温度アラーム、安全キャップ - - - - - - - - - -

                            O-276 クッキング温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 例えば100度のものが50度まで下がったときにアラームを鳴らすようにすることは出来ますか?
                            A
                            設定温度より高くなるとアラームが鳴るので、そのような使い方は出来ません。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました