(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg (型番リスト)

KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,760円
税込単価
3,036円

美しい木目調で見やすい大画面液晶のデジタルスケール。【特長】・画面が斜めになっ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最大計量(g):
    2000
  • 最小表示(g):
    1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 外径寸法(W)(mm):
    110
  • 外径寸法(D)(mm):
    31
  • 外径寸法(H)(mm):
    176
  • 計量範囲:
    0~2000g
  • 電源:
    単4形乾電池×2個
  • 仕様:
    大画面 60×30mm/フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴
  • 材質:
    ABS樹脂

型番

KS-276DW 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

主要用途はかり種類本体
最大計量(g)2000最小表示(g)1
計量皿形状角皿乾電池対応有り
ダークウッド外径寸法(W)(mm)110
外径寸法(D)(mm)31外径寸法(H)(mm)176
計量範囲0~2000gJANコード4536117023343
電源単4形乾電池×2個仕様大画面 60×30mm/フラットボタン&液晶/風袋引き/オートパワーオフ/壁掛け用フック穴
材質ABS樹脂 - -
型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KS-276DW

KS-276DW

ダークウッド
4536117023343

1個

2,760( 3,036円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

美しい木目調で見やすい大画面液晶のデジタルスケール。
【特長】
・画面が斜めになっているので画面が見やすい。
・「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単。
・最小計量:1g。
・計量範囲:0~2000g。
・安定所要時間:約1秒。
・オートパワーオフ:約4分。
【用途】
・小型、軽量な部品、材料の軽量に利用。
・お菓子やパンづくりに最適。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

美しい木目調のデジタルスケール。
シンプルでおしゃれな木目調のデジタルスケールは、キッチンに合うナチュラルなデザイン。
画面が斜めになっているので、大きなボウルをのせても表示が隠れず、調理中の作業もスムーズ。見やすい大画面と大きなボタンも使いやすくて魅力的。

  • 見やすい大画面表示(60×30mm)。
  • お手入れしやすいフラットボタン&液晶。
  • 最大2kgまで、1g単位で計量可能。
  • 電池付(単4形乾電池×2個)。

壁掛け用フック穴付

本体の裏には壁掛け用フック穴が付いているので、収納に困らない。

製品イメージ

製品イメージ

商品サイズ約W110×D31×H176mm
商品重量約230g
電源単4形乾電池×2個
最小表示1g
安定所要時間約1秒
計量範囲0~2000g
オートパワーオフ約4分

申し送り事項 制作・検品後も消さないでください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kgの型番KS-276DWのページです。
型番KS-276DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg

KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kg

    高精度デジタル天秤

    高精度デジタル天秤

      デジタルクッキングスケール KJ216

      デジタルクッキングスケール KJ216

        GS-500 プロスケール 5kg

        GS-500 プロスケール 5kg

          デジタルスケール2kg

          デジタルスケール2kg

            高精度・コンパクトスケール HT-120

            高精度・コンパクトスケール HT-120

              デジタルクッキングスケール KJ-114

              デジタルクッキングスケール KJ-114

                パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                  クッキングスケール

                  クッキングスケール

                    ベーシック電子天びん BLシリーズ

                    ベーシック電子天びん BLシリーズ

                      デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                      デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                        メーカー ドリテック イシダ タニタ ドリテック M&M エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ タニタ 島津製作所 エー・アンド・デイ
                        通常価格 2,760円 108,869円 3,594円 5,040円 2,636円 17,898円 3,435円 237,267円 2,321円 47,434円 21,176円
                        通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   8日目   4日目~   16日目  
                        主要用途 はかり - - はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり
                        種類 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                        最大計量(g) 2000 - 2000 5000 2000 120(600ct,32mom) 1000 - 1000 - -
                        最小表示(g) 1 - - - 1 0.01 0.5 - 5 - -
                        計量皿形状 角皿 - - 角皿 丸皿 丸皿 - - 丸皿 角皿 角皿

                        KS-276 デジタルスケール フォレスト 2kgのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 新しい電池に交換しても電池マークが半分のままで満タンになりません。
                        A
                        電池マークは、電源を入れたときに他の全ての表示とともに一瞬表示されます。
                        電池が消耗してくると使用中も消えずに常に点灯している状態になり、電池交換の時期をお知らせします。
                        電池の残量を示しているものではありませんので、新しい電池を入れても携帯電話などの電池残量表示のような満タンのように見える表示に変化しません。

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト