(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TO-200 やわらかタッチ体温計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TO-200 やわらかタッチ体温計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,902円
税込単価
2,092円

やさしくわきにフィットし、メモリ機能で自動的に最後の値を保存する30秒予測式(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    32.0~42.9,31.9以下になると「L」表示,43.0以上になると「H」表示
  • 商品サイズ(mm):
    W140×D12×H22
  • 色:
    ピンク
  • JANコード:
    4536117022292
  • 電源:
    アルカリボタン電池LR41×1個
  • 仕様:
    やわらかい先端/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/予測式・実測式/わきで測定/収納ケース付/電池交換可能/抗菌
  • 材質:
    TPE樹脂(抗菌),ABS樹脂(抗菌)

型番

TO-200PK 解除

Loading...

やわらかタッチ体温計 TO-200の仕様

製品イメージ

製品イメージ

約30秒で予測検温、先の曲がる体温計。

  • メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存。
  • 測定結果が37.8℃の場合、ブザー音のリズムを変えてお知らせ。
  • 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能付。
  • 電池交換可能。
  • 本体は抗菌樹脂仕様で清潔!収納ケース付で保管にも困らない。

わずか30秒ではかれる「予測式」

「予測式」イメージ

「予測式」イメージ

嫌がる赤ちゃんにも、すばやく結果を表示。
わきにはさんで約30秒ではかることができるので、じっとしにくい乳幼児の体温管理に最適。

  • 抗菌樹脂なので清潔に使用できる(電池カバーを除く)。
  • 先が曲がるので、やさしくわきにフィット。
製品イメージ

製品イメージ

商品サイズ約W140×D12×H22mm
商品重量約13g
電源アルカリボタン電池LR41×1個
種類電子体温計 一般用
測温部サーミスタ
測定方法予測式/測温部一体形
温度表示方法3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
動作温度範囲10℃~40℃
保管温湿度範囲-10℃~60℃ 30%~90%RH
温度測定範囲32.0℃~42.9℃
31.9℃以下で「L」マーク表示
43.0℃以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)
周囲温度10℃~40℃の時
医療機器認証番号第227AKBZX00022000号
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-200PK

1個

1,902( 2,092円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

やさしくわきにフィットし、メモリ機能で自動的に最後の値を保存する30秒予測式(わき下専用)体温計
【特長】
・EMC適合
・測温部:サーミスタ
・測定方法:予測式
・表示方法:デジタル表示3桁
・最小表示:0.1℃
・測定範囲:体温32.0~42.9℃
【用途】
・体調管理に利用
・毎日の基礎体温測定に活用
・発熱時に最適
・先がやわらかい構造で小さなお子様にも使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TO-200 やわらかタッチ体温計の型番TO-200PKのページです。
型番TO-200PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TO-200 やわらかタッチ体温計

TO-200 やわらかタッチ体温計

    デジタル最高最低温度計 -10~50℃

    デジタル最高最低温度計 -10~50℃

      ボタン型温度ロガー

      ボタン型温度ロガー

        中心温度計 AD-5624

        中心温度計 AD-5624

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

              パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

              パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

                ハンダゴテチェッカー DT-570-TA

                ハンダゴテチェッカー DT-570-TA

                  デジタル防水温度計 TC-330AWP

                  デジタル防水温度計 TC-330AWP

                    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                      ネットワークサーモレコーダー

                      ネットワークサーモレコーダー

                        おんどとりJr. TRシリーズ

                        おんどとりJr. TRシリーズ

                          温湿度センサ

                          温湿度センサ

                            メーカー ドリテック 東京硝子器械 ケニス エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 マザーツール ホーザン ライン精機 熱研 東京硝子器械 アズワン ケニス
                            通常価格 1,902円 2,323円 16,335円 3,836円 47,263円 4,547円 4,762円 37,011円 22,087円 3,233円 29,092円 16,000円 16,000円
                            通常出荷日 4日目   5日目   7日目~   1日目   19日目   5日目~   3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   19日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 - 中心温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(設置式) 中心温度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 - その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) 32.0~42.9,31.9以下になると「L」表示,43.0以上になると「H」表示 - -40~85 - -20~+60 - - - -160~1372 -40~+70 - - -25~70
                            商品サイズ(mm) W140×D12×H22 - - - - - - - - - - - -
                            ピンク - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4536117022292 - - - - - - - - - - - -

                            TO-200 やわらかタッチ体温計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ブザー音が聞こえない
                            A
                            測定完了時に鳴る音と、電源を入れた時に鳴る音は同じ音の大きさです。電源を入れた時に音が鳴るか確認してください。また、わきで検温している場合、衣服などで検温完了時の音が聞き取りづらい場合がございます。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました