(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TO-102 やわらかタッチ体温計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TO-102 やわらかタッチ体温計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,212円
税込単価
1,333円

先が曲がり、やさしく脇にフィットする乳幼児でも使用可能な体温計。【特長】・電池...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    32.0~42.9,31.9以下になると「Lo」表示,43.0以上になると「Hi」表示
  • 商品サイズ(mm):
    W140×D12×H22
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4536117019841
  • 電源:
    アルカリボタン電池LR41×1個
  • 仕様:
    やわらかい先端/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/わき・口中で測定/収納ケース付/電池交換可能/抗菌
  • 材質:
    TPE樹脂(抗菌),ABS樹脂(抗菌)

型番

TO-102WT 解除

Loading...

やわらかタッチ体温計 TO-102シリーズの仕様

TO-102WT製品イメージ

TO-102WT製品イメージ

TO-102PK製品イメージ

TO-102PK製品イメージ

  • 抗菌樹脂なので清潔に使用できる。
  • 測温部がやわらかく曲がり、わきにフィット。
  • メモリー機能で最後の測定温度を記憶。
  • 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ。
  • 脇の下、口の中で測定可能。
  • オートパワーオフ機能付。
  • 収納ケース付。
製品イメージ

製品イメージ

乳幼児にも安心して使用可能

より正確な体温を計測するためには、体温計を体に合わせて計測することが大切。
この体温計なら検温部が脇に沿って曲がるので、脇にフィットした状態で体温を測定することができる。
計測時に脇の肉や皮膚を挟んでも痛くなりにくいゴム素材を使用。肌がやわらかい乳幼児や肌が弱い人でも安心して使用可能。色は清潔感を感じさせるホワイトとかわいらしいピンクの2色。

37.8℃以上でブザー音のリズムが変わる

測定が終了に近づくと「ピー、ピー、…」とブザーでお知らせ。
測定結果が約37.8℃以上だとブザー音が「ピピピッ、ピピピッ、…」と変化する。

脇、口の中で測定可能、便利なメモリー機能付

使用方法も簡単で便利な機能が搭載。「入/切」ボタンを押して脇や口に入れて測定するだけ。
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存。電源を入れるとメモリーを確認できる。

商品サイズ約W140×D12×H22mm
商品重量約13g
測温部サーミスタ
電源アルカリボタン電池LR41×1個
測定方式実測
温度表示方法3桁+℃表示、0.1℃毎
動作温度範囲10℃~40℃
保管温湿度範囲-10℃~60℃ 30%~90%RH
温度測定範囲32.0~42.9℃
31.9℃以下で「Lo」マーク表示
43.0℃以上で「Hi」マーク表示
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)
周囲温度10℃~40℃の時
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TO-102WT

TO-102WT

1個

1,212( 1,333円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先が曲がり、やさしく脇にフィットする乳幼児でも使用可能な体温計。
【特長】
・電池交換可能。
・EMC適合。
・収納ケース付。
・測温部:サーミスタ。
・測定方法:実測式。
・表示方法:デジタル表示3桁。
・最小表示:0.1℃。
・測定範囲:体温32.0~42.9℃。
【用途】
・体温管理に利用。
・先がやわらかいので小さなお子様にも利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TO-102 やわらかタッチ体温計の型番TO-102WTのページです。
型番TO-102WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TO-102 やわらかタッチ体温計

TO-102 やわらかタッチ体温計

    おんどとりJr. TRシリーズ

    おんどとりJr. TRシリーズ

      ACアダプタ MTVSM-932

      ACアダプタ MTVSM-932

        デジタル最高最低温度計 -10~50℃

        デジタル最高最低温度計 -10~50℃

          A&D 熱中症指数モニター AD-5693

          A&D 熱中症指数モニター AD-5693

            サーミスター温度計

            サーミスター温度計

              温湿度計 丸型

              温湿度計 丸型

                冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                  温湿度センサ

                  温湿度センサ

                    デジタル温湿度計 東京硝子器械

                    デジタル温湿度計 東京硝子器械

                      防水データロガー 記録証明

                      防水データロガー 記録証明

                        ロガー(温湿度タイプ)

                        ロガー(温湿度タイプ)

                          A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                          A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                            メーカー ドリテック アズワン マザーツール 東京硝子器械 三商 カスタム シンワ測定 熱研 ケニス 東京硝子器械 藤田電機 テストー 三商
                            通常価格 1,212円 16,000円 3,834円 2,323円 9,000円 4,800円 1,489円 3,233円 16,000円 4,547円 10,123円 53,883円 8,000円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   5日目   2日目   1日目   1日目~   6日目   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計 - その他アクセサリ 温度計 - - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) -
                            測定温度範囲(℃) 32.0~42.9,31.9以下になると「Lo」表示,43.0以上になると「Hi」表示 - - - - -50~150 - -40~+70 -25~70 - - -20~55 -
                            商品サイズ(mm) W140×D12×H22 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4536117019841 - - - - - - - - - - - -

                            TO-102 やわらかタッチ体温計のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            従業員の体調管理に
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/21
                            わきにフィットしやすいかと思い、先端の曲がるタイプを購入。
                            挟んでも痛くなくてgoodでした。
                            ただ、測定に時間が掛かることと、アラーム音が高音のみなので
                            高音が聴き取りづらい人には不便との報告がありました。
                            ご参考までに。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q いつもより体温が低く出る
                            A
                            考えられる原因としては
                            ①体温計の測温部が、測定部位に正しくあたっていなかった
                            ②測定時間が短かった
                            などがあげられます。※本製品は実測式の体温計です。検温中に温度の変化が少なくなってくると「終了予告ブザー」が鳴りますが、その後も測定は継続されています。より正確に測定するには、ブザーが鳴った後も8分以上検温を続けていただくことをお勧めいたします。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました