(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TO-100 電子体温計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TO-100 電子体温計

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

メモリ機能で自動的に最後の値を保存する便利でシンプルなデザインの体温計。【特長...

詳細情報を確認する

型番

TO-100WT 解除

Loading...

電子体温計 TO-100シリーズの仕様

TO-100WT製品イメージ

TO-100WT製品イメージ

TO-100PK製品イメージ

TO-100PK製品イメージ

シンプル機能の体温計。

  • 抗菌樹脂なので清潔に使用可能。
  • わきの下、口の中で測定可能。
  • 電源の切り忘れに対応、オートパワーオフ機能付。
  • 色は清潔感を感じさせるホワイトとかわいらしいピンクの2色。
収納ケース製品イメージ

収納ケース製品イメージ

シンプルなフォルム

ボタンが1つだけのシンプルな形の体温計。
わきと口の中の、どちらでも測定することができ、大きさも手に持ちやすく使いやすいサイズ。

収納ケース付

透明のケース付なので、ほこりなどを気にせず保管できる。

メモリー機能付

メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存。電源を入れるとメモリーの確認ができる。

2種類のブザー音

測定結果が約37.8℃以上の場合、通常音と違うブザー音でお知らせしてくれるので便利。

商品サイズ約W128×D11×H19mm
商品重量約9g
電源アルカリボタン電池LR41×1個
測温部サーミスタ
測定方法実測式
温度表示方法3桁+℃表示、0.1℃毎
動作温度範囲10℃~40℃
保管温湿度範囲-10℃~60℃ 30%~90%RH
温度測定範囲32.0℃~42.9℃
31.9℃以下で「Lo」マーク表示
43.0℃以上で「Hi」マーク表示
測定精度±0.1℃(32.0~42.9℃の間)
周囲温度10℃~40℃の時
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TO-100WT

TO-100WT

ホワイト
4536117018684

1個

1,330( 1,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メモリ機能で自動的に最後の値を保存する便利でシンプルなデザインの体温計。
【特長】
・電池交換可能。
・EMC適合。
・測温部:サーミスタ。
・測定方法:実測式。
・表示方法:デジタル表示3桁。
・最小表示:0.1℃。
・測定範囲:体温32.0~42.9℃。
【用途】
・風邪や発熱時の体温測定に利用。
・毎日の基礎体温管理に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TO-100 電子体温計の型番TO-100WTのページです。
型番TO-100WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TO-100 電子体温計

TO-100 電子体温計

    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

    イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

      空気センサー

      空気センサー

        一般空気用温度センサ

        一般空気用温度センサ

          一般計測用センサ

          一般計測用センサ

            温度センサーTP-07

            温度センサーTP-07

              K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

              K熱電対センサ MC−K7106 (8250−58)

                -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

                -40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)

                  O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

                  O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

                    A&D K熱電対センサ AD-1218-230

                    A&D K熱電対センサ AD-1218-230

                      佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

                      佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

                        携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                        携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                          ワイヤレスドングル

                          ワイヤレスドングル

                            メーカー ドリテック 熱研 タスコ 佐藤計量器製作所 マザーツール アズワン 佐藤計量器製作所 エスコ ドリテック 三商 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ アズワン
                            通常価格 1,330円 3,814円 6,684円 13,008円 4,000円 6,700円 17,396円 7,000円 2,188円 8,500円 14,555円 6,500円 3,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   7日目   6日目   9日目   4日目   2日目   4日目   2日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 - 熱感知センサー 温湿度計 -
                            測定温度範囲(℃) 32.0~42.9,31.9以下になると「Lo」表示,43.0以上になると「Hi」表示 -50~+300 -50~200 - - - 0~300 -40~1000(K熱電対) -50~300 - -100~700 0.0~50.0 -
                            商品サイズ(mm) W128×D11×H19 - - - - - - - W223×D15×H34 - - - -
                            電源 アルカリボタン電池LR41×1個 - - - - - - - リチウム電池CR2032×1個 - - - -
                            仕様 抗菌/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/わき・口中で測定/収納ケース付/電池交換可能 - - - - - - - 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ - - - -

                            TO-100 電子体温計のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            体調管理
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/28
                            このご時世体温計が必須になりました。正確に測るにはかなり時間がかかるらしいですが、安価ですぐに買えたことに感謝

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検温
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/12
                            社内の検温に
                            最適です
                            すぐに社内ではかれるので
                            安心です
                            問題なく使えます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q いつもより体温が低く出る
                            A
                            考えられる原因としては
                            ①体温計の測温部が、測定部位に正しくあたっていなかった
                            ②測定時間が短かった
                            などがあげられます。※本製品は実測式の体温計です。検温中に温度の変化が少なくなってくると「終了予告ブザー」が鳴りますが、その後も測定は継続されています。より正確に測定するには、ブザーが鳴った後も8分以上検温を続けていただくことをお勧めいたします。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました