(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BS-238 体重体組成計 ピエトラプラス

BS-238 体重体組成計 ピエトラプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,559円
税込単価
3,915円

誰が乗っているか自動判別する体組成計。【特長】・体重、体脂肪率、体水分率、筋肉...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    5~100kg以下/50,100kg超~150kg/100
  • 乾電池対応:
    有り
  • 外径寸法(W)(mm):
    280
  • 外径寸法(D)(mm):
    28
  • 外径寸法(H)(mm):
    245
  • 計量範囲:
    5.00~150.0kg
  • 電源:
    単4形乾電池×3個
  • 仕様:
    体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/推定骨量/基礎代謝量/内臓脂肪レベル/ユーザー認識/バックライト画面/軽量/登録人数5人/タッチセンサー/電源オートオン
  • 材質:
    ABS樹脂,シリコン

型番

BS-238WT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BS-238WT

BS-238WT

ホワイト
4536117017632

1個

3,559( 3,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

誰が乗っているか自動判別する体組成計。
【特長】
・体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベルを表示。
・持ち運びに便利な軽量ボディ。
・バックライト付表示画面。
・年齢10~99歳、身長100~220cmまで登録可能。
・最大5人分の個人データ登録が可能。
・最小表示は5~100kg以下のとき0.05kg、100~150kg以下のとき0.1kg。
・5~150.0kgまで計量できる。
【用途】
・会社や家族の健康管理に最適。

商品情報

製品仕様

体重体組成計「ピエトラプラス」のイメージ

体重体組成計「ピエトラプラス」のイメージ

体重体組成計「ピエトラプラス」の寸法図

体重体組成計「ピエトラプラス」の寸法図

軽量と高機能が合わさった体重体組成計

  • 説明書に体重記録表が付いてくるので、記入して変化を確認できる。
  • ダイエットやトレーニングの効果、家族の健康状態のチェックに最適。
  • 重さ約628g(電池含む)。超軽量なので、出し入れや部屋間の移動が快適。
  • 角がなく丸みのあるかわいいデザイン。
  • 滑り止めが付いているので安心して利用でき、床を傷つける心配もなし。

製品仕様

商品サイズ約W280×D28×H245mm
商品重量約628g
電源単4形乾電池×3個
体脂肪率5.0~80.0%/0.1%
体水分率10.0~80.0%/0.1%
筋肉量0.8~114.0kg/0.1kg
推定骨量0.0~9.0kg/0.1kg
基礎代謝量0~9999kcal/1kcal
内臓脂肪レベル1.0~30.0/0.5
性別男性、女性
年齢10~90歳
身長100~220cm
登録人数5人
最小表示5~100kg:0.05kg
100~150kg:0.1kg
計量範囲5.00~150.0kg

カタログ

 

BS-238WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BS-238 体重体組成計 ピエトラプラスの型番BS-238WTのページです。
型番BS-238WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BS-238 体重体組成計 ピエトラプラス

BS-238 体重体組成計 ピエトラプラス

    BS-244 体重体組成計

    BS-244 体重体組成計

      デジタル防水スケール(取引証明以外用)

      デジタル防水スケール(取引証明以外用)

        デジタルクッキングスケール KD-313

        デジタルクッキングスケール KD-313

          GS-500 プロスケール 5kg

          GS-500 プロスケール 5kg

            デジタルクッキングスケール KJ-114

            デジタルクッキングスケール KJ-114

              GS-510 プロスケール 10kg

              GS-510 プロスケール 10kg

                カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルクッキングスケール KJ216

                  デジタルクッキングスケール KJ216

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                      高精度電子天びん RJ-3200

                      高精度電子天びん RJ-3200

                        体組成計 インナースキャンVoice

                        体組成計 インナースキャンVoice

                          メーカー ドリテック ドリテック タニタ タニタ ドリテック タニタ ドリテック エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ 新光電子 タニタ
                          通常価格 3,559円 4,537円 8,979円 3,764円 5,040円 3,435円 8,425円 83,838円 3,594円 17,898円 78,300円 15,000円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   15日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                          主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり - はかり - はかり
                          種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体
                          最小表示(g) 5~100kg以下/50,100kg超~150kg/100 5~100kg以下/50,100kg超~150kg/100 1 1 - 0.5 - - - 0.01 - 100(0~100kg) 200(100~150kg)
                          乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り - 有り - 有り
                          外径寸法(W)(mm) 280 280 - - 230 - 230 - - - - -

                          BS-238 体重体組成計 ピエトラプラスのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          健康管理
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                          びっくりするくらい軽かったです。体重の他に体脂肪や基礎代謝を表示してくれるので、自分の状態がよくわかります。数字の部分も光り
                          、文字がはっきり見えました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 個人データを登録しても体重しか測れません。体組成のデータが出てきません。
                          A
                          登録は、性別・年齢・身長を登録後、体重測定して完了となります。性別・身長・年齢の登録だけでは自動認識機能が働かないため、乗っただけで体組成測定しません。
                          また、登録が正しく完了していても靴下などを履いていると体組成が測定できません。

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました