ISO/GLP/GMP対応を強力サポート電子天びん用プリンタ。【特長】・時計機...
電子天びん用プリンタ EP-100 商品イメージ
電子天びん用プリンタ EP-110 商品イメージ
形名 (P/N) | EP-100 (S321-73900-01) | EP-110 (S321-73900-02) |
---|---|---|
表示器 | - | 有機EL 128×64 ドット表示 判り易い蛍光ドットマトリクス表示 |
日時改ざん防止 | - | パスワード設定可能(6ケタ) |
印字 | 印字用紙:普通紙(経年劣化により文字が薄れません) 印字方式:8ピン往復インパクトドットマトリクス 印字速度:約1.7行/秒 印字部信頼性:100万行 文字寸法:約1.7mm(幅)×約2.6mm(高さ) | |
インターフェイス | USB B-Type メス,RS232(D-sub 9Pin オス) | |
電源 | ACアダプタ:入力AC100-240V, 50/60Hz, 出力DC 12V/1500mA. 消費電力:8W(印字中) 待機電力:0.5W(印字なし時) | |
電池 | - | ニッケル水素(NiMH)充電池1500~2500mA hが使用可能(単3×4本) ※乾電池は使用できません。 |
設置環境 | 温度5~45℃,湿度10~80% 結露なきこと |
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート電子天びん用プリンタ。
【特長】
・時計機能内蔵
・カスタマイズ印刷
・ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的にあわせる機能(オートセット)を搭載していますので、通信設定の煩わしさが解消されます
・有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)
・充電池駆動(EP-110のみ)