高速応答、高安定を実現した分析天びんAPシリーズ。【特長】・視認性に優れた有機...
分析天びんAPシリーズ 商品イメージ
Wシリーズ
形名 | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 135g | 120g/52g | 220g/102g | 120g | 220g | 320g |
最小表示 | 0.01mg | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
校正分銅 | 内蔵 | |||||
感度校正用外部分銅範囲(推奨分銅値) | 45~135.0009g (100g) | 45~120.0090g (100g) | 95~220.009g (200g) | 45~120.009g (100g) | 95~220.009g (200g) | 95~320.009g (300g) |
繰り返し性(ひょう量負荷時) | 0.05mg | 0.1mg/0.02mg | 0.1mg/0.05mg | 0.1mg | 0.15mg | |
繰り返し性(低荷重時) | 0.015mg(5g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | ||
最小計量値(※1) | 30mg | 200mg | ||||
直線性 | ±0.1mg | ±0.2mg/±0.05mg | ±0.2mg/±0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |
微量はかりとりにおける表示応答時間(※2) | 2秒 | |||||
応答時間(※3) | 8秒 | 2秒/8秒 | 2秒 | |||
USBホスト(Type A) | ○ | |||||
USBデバイス(TypeB) | ○ | |||||
レシピ調合 | ○ | |||||
HPLC用緩衝溶液調整 | ○ | |||||
mol換算機能 | ○ | |||||
試料(濃度)調整 | ○ | |||||
点検サポート機能 | ○ | |||||
タイマーCAL | ○ | |||||
イオナイザ(オプション) | ○ | |||||
使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85%(※4) | |||||
感度の温度係数 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
皿の大きさ | 約φ91mm | |||||
本体寸法 | 約212(W)×411(D)×345(H)mm | 約212(W)×367(D)×345(H)mm | ||||
重量 | 約7.9kg | 約7.0kg | ||||
表示器 | 有機EL表示器(ドットマトリクス) | |||||
定格電源 | DC12V 1.0A | |||||
入力電源(ACアダプタ) | AC100V 270mA 50/60Hz | |||||
入出力端子 | RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ |
Xシリーズ、Yシリーズ
シリーズ名 | Xシリーズ | Yシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形名 | AP124X | AP224X | AP324X | AP124Y | AP224Y | AP324Y |
ひょう量 | 120g | 220g | 320g | 120g | 220g | 320g |
最小表示 | 0.1mg | |||||
校正分銅 | 内蔵 | なし | ||||
感度校正用外部分銅範囲(推奨分銅値) | 45~120.009g (100g) | 95~220.009g (200g) | 95~320.009g (300g) | 45~120.009g (100g) | 95~220.009g (200g) | 95~320.009g (300g) |
繰返し性(ひょう量負荷時) | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | ||
繰返し性(低荷重時) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) |
最小計量値(※1) | 200mg | |||||
直線性 | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ||
微量はかりとりにおける表示応答時間(※2) | 約2秒 | |||||
応答時間(※3) | 約2秒 | |||||
USBホスト(Type A) | - | |||||
USBデバイス(TypeB) | ○ | |||||
レシピ調合 | - | |||||
HPLC用緩衝溶液調整 | - | |||||
mol換算機能 | ○ | - | ||||
試料(濃度)調整 | - | |||||
点検サポート機能 | ○ | - | ||||
タイマーCAL | ○ | - | ||||
イオナイザ(オプション) | ○ | - | ||||
使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85%(※4) | |||||
感度の温度係数 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
皿の大きさ | φ91mm | |||||
本体寸法 | 約212(W)×367(D)×345(H)mm | |||||
重量 | 約7.0kg | 約6.5kg | ||||
表示器 | 有機EL表示器(ドットマトリクス) | |||||
定格電源 | DC12V 1A | |||||
入力電源(ACアダプタ) | AC100V 270mA 50/60Hz | |||||
入出力端子 | RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ | RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB) |
仕様内注意点
単位:mm
単位:mm
安全にお使いいただくために
必ず守ってください
本製品を使用する前に、この「安全にお使いいただくために」をよく読み、正しく使用してください。ここに記載されている注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
お客様の微量計量にかかる作業時間の大幅短縮と、静電気の影響によるバラつきを抑えるためイオナイザを内蔵できる設計にしたことで、計量の信頼性の向上を実現しました。
おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。
ユニブロック(UniBloc)とは
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
応答性向上
レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)
温度特性向上
一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。
耐衝撃性向上
コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。
化学 |
| 金属・貴金属 |
|
---|---|---|---|
食品 |
| 電機 |
|
医薬 |
| 自動車 |
|
化粧品 |
| 官庁・大学 |
|
高速応答、高安定を実現した分析天びんAPシリーズ。
【特長】
・視認性に優れた有機ELディスプレイを採用。
・日本語表記にも対応。
・Windowsへのデータ転送可。
【用途】
・微量のはかり取り計量に最適。