(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ

ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,221円
税込単価
7,943円

【特長】・溝崩れで取り外しが困難なねじを外すために開発された、専用の特殊工具で...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    特殊
  • 全長(mm):
    120
  • 軸径(mm):
    Φ4
  • 先端部軸径(mm):
    Φ2
  • 軸長 L(mm):
    35
  • グリップ長(mm):
    85
  • グリップ径(mm):
    27
  • 質量(g):
    40

型番

SPK-SET01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
単品/セット/パック
使用ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPK-SET01

セット
黄・青・赤
M1.2-1.4、M1.4-1.7、M1.7-2.0

1個

7,221( 7,943円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝崩れで取り外しが困難なねじを外すために開発された、専用の特殊工具で、ハードディスク等の高級部品のねじの取り外しに最適です。

商品情報

ねじのレスキュー HIOSスパイク®ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ:関連画像

カタログ

 

SPK-SET01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズの型番SPK-SET01のページです。
型番SPK-SET01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ

ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズ

    エルゴ・トルクス(R)ドライバー

    エルゴ・トルクス(R)ドライバー

      No.B-5400TX パワーグリップトルクスドライバー

      No.B-5400TX パワーグリップトルクスドライバー

        TハンドルラチェットDV

        TハンドルラチェットDV

          パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

          パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

            T形ラチェットドライバーセット RDTS32

            T形ラチェットドライバーセット RDTS32

              P柄精密ドライバーセット

              P柄精密ドライバーセット

                スクリュードライバーセット

                スクリュードライバーセット

                  溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット

                  溝付超短ビット(手動ドライバー用)交換用ビット

                    メーカー ハイオス バーコ ベッセル E-Value TONE TONE ANEX ウィリアムズ ANEX
                    通常価格 7,221円 2,557円 802円 1,902円 2,400円 9,890円 1,220円 9,078円 200円
                    通常出荷日 7日目   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目~  
                    先端形状 特殊 - - - - - - - -
                    全長(mm) 120 - - - - - - - 19
                    軸径(mm) Φ4 - - - - - - - -
                    先端部軸径(mm) Φ2 - - - - - - - -
                    軸長 L(mm) 35 - - - - - - - -

                    ねじのレスキュー HIOSスパイク(R)ビット(精密ねじ専用) SPKシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました