(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
38,000円 33,025円
税込単価
41,800円 36,328円

【特長】・広範囲なトルクで作業性に優れています。・精密組合において作業性、信頼...

詳細情報を確認する

  • 出力トルク(N・m):
    0.3~2.5
  • 適合ねじ:小ねじ(mm):
    2.0~5.0
  • コード長さ(m):
    2
  • スタート方式:
    レバースタート式
  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm):
    2.0~4.0
  • 回転速度(min⁻¹):
    HI:750、LOW:500
  • 全長(mm):
    255
  • ボディ径(mm):
    φ37
  • トルク切替:
    無段階調整
  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準):
    H5
  • ビット受け口 六角シャンク:
    1/4HEX又は5HEX
  • 適合電源:
    CLT-60、MC-70L
  • 適合カーボンブラシ:
    CL65-0490
  • 添付品:
    ハイオスシャンクビット各1本:+#1(φ5×60mm)、#2(φ5×60mm)/スプリング:黄
  • 質量(g):
    750

型番

CL-7000 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重さ:750g
  • 中国強制認証規格CCC対応品は、ボディーケースの色が異なります。
 
出力トルク範囲N・m0.3-2.5
(kgf・cm)(3-25)
トルク切替無段階調整
無負荷回転速度(r・p・m)±10%HI750
LOW-
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ2.0-5.0
タッピンねじ2.0-4.0
ビット受け口ハイオスシャンク(標準)H5
六角シャンク1/4HEX 又は 5HEX
適合電源CLT-45-
CLT-60
CLT-100-
MC-70L
添付品ハイオスシャンクビット各1本H5+#1(φ5×60mm)
+#2(φ5×60mm)
スプリング
ドライバーコード長(m)2m(5P)

【ご注意】

  • 六角シャンクをご注文の場合、ビットは添付していません。
  • 無負荷回転速度(r・p・m)は、ハイオス規定の標準組み合わせ電源により測定しています。そのため他の電源機種や入力電圧の変動によって表示値に多少の誤差が生じます。表中の回転速度は目安としてご利用下さい。
 

【出力トルクの目安表(HI入力時)】

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式  出力トルク目安表01

 

外形図

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式  外形図01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-7000

1個

38,000円

33,025

( 36,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲なトルクで作業性に優れています。
・精密組合において作業性、信頼性、安定性の高いロングセラーのドライバーです。
・握りやすいグリップ形状で、長時間の作業負担を軽減します。
・低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式の型番CL-7000のページです。
型番CL-7000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

    高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

    高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

      ブラシ付きドライバーCLシリーズ

      ブラシ付きドライバーCLシリーズ

        精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

        精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

          普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

          普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

            ブラシレスドライバーVBシリーズ

            ブラシレスドライバーVBシリーズ

              ブラシ付き自動機用ドライバー

              ブラシ付き自動機用ドライバー

                極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                    自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

                    自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

                      自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                      自動機用電動ドライバ DLV3100/3300シリーズ

                        ブラシ付きドライバーVZシリーズ

                        ブラシ付きドライバーVZシリーズ

                          ブラシレスドライバーBLシリーズ

                          ブラシレスドライバーBLシリーズ

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス
                            通常価格 38,000円 32,226円 28,900円 38,278円 42,804円 47,699円 30,564円 9,864円 32,736円 30,564円 14,650円 34,272円 38,108円
                            通常出荷日 4日目   16日目~   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目   9日目~   9日目~  
                            出力トルク(N・m) 0.3~2.5 - - - - - - - - - - - -
                            適合ねじ:小ねじ(mm) 2.0~5.0 - - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 2 - - - - 3 3 - - 3 - 3 -
                            スタート方式 レバースタート式 - - - - - - - - - - - -
                            適合ねじ:タッピンねじ(mm) 2.0~4.0 - - - - - - - - - - - -

                            ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました