【特長】・スクリューカウンターと組合わせてねじの締め忘れを防止します。・ドライ...
【特長】
・スクリューカウンターと組合わせてねじの締め忘れを防止します。
・ドライバーには正転・逆転・トルクアップ信号(ねじ締め完了)出力機能が付いています。
Loading...
スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズの型番BLG-4000-OPCのページです。
型番BLG-4000-OPCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BLG-5000-OPC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 出力トルク (N・m) | 適合ねじ:小ねじ (mm) | スタート方式 | 適合ねじ:タッピンねじ (mm) | ビット受け口 六角シャンク | 添付品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,376円 ( 36,714円 ) | 1個 | - | 19日目 | 0.2~0.12 | 2.0~3.0 | プッシュ/レバー両用 | 2.0~3.0 | H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX | ビット各1本:H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)、H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/トルク調整スプリング:白 |