(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サウザンドカルテラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サウザンドカルテラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,488円
税込単価
111,637円

【特長】・高いコストパフォーマンスを実現したラック。・システマチィックに管理で...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK807

1個

101,488( 111,637円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いコストパフォーマンスを実現したラック。
・システマチィックに管理できるサウザンドカルテシステムに対応したサウザンドシステムラックが、効率のよい検索・保管を約束します。
・*上下に分かれての納品となります。
・付属の専用連結金具にて連結してお使い下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウザンドカルテラックの型番HK807のページです。
型番HK807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サウザンドカルテラック

サウザンドカルテラック

    ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

    ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

      ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

      ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

        ナイキ キャビネット W387×D620×H740

        ナイキ キャビネット W387×D620×H740

          メーカー LIHIT LAB ナイキ ダイシン ナイキ
          通常価格 101,488円 64,042円 23,488円 40,050円
          通常出荷日 8日目   4日目   11日目   4日目  
          商品タイプ 本体 本体 - 本体

          サウザンドカルテラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました