(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDカードボード

IDカードボード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,098円 26,341円
税込単価
30,908円 28,975円

【特長】・60口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。・一列に1...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連部品間口(mm)501~700
幅×奥行き×高さ(mm)503×33×505 - -

型番リスト

型番
間口(mm)
幅×奥行き×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S105

501~700
503×33×505

1個

28,098円

26,341

( 28,975円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・60口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。
・一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。
・分類用の見出しが貼れるサン付き。
・ポケットにはネーム用シールが貼れます。
・スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。
・吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。
・(*吊り下げ用のフック等は付属していません。
・)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDカードボードの型番S105のページです。
型番S105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDカードボード

IDカードボード

    セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

    セキュリティフロアケース 277×366×880(H)mm

      A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

      A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

        セキュリティフロアケース AF-ST2-N

        セキュリティフロアケース AF-ST2-N

          シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

          シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

            IDカードロータリー

            IDカードロータリー

              メーカー LIHIT LAB ナカバヤシ アズワン ナカバヤシ アズワン LIHIT LAB
              通常価格 20,683円 21,669円 35,177円 23,619円 116,334円 25,755円
              通常出荷日 6日目   7日目~   7日目   7日目   9日目   7日目  
              商品タイプ 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体

              この商品のバリエーション

              型番
              S107
              S108
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口(mm) 幅×奥行き×高さ
              (mm)

              20,683円

              ( 22,751円 )
              1個 あり

              6日目

              ~500259×33×505

              20,683円

              ( 22,751円 )
              1個 あり

              6日目

              ~500383×34×507
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口(mm) 幅×奥行き×高さ
              (mm)

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト