(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

机上台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A73330
机上台 キジョウダイ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 耐荷重(kg):
    15(等分布) 

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ材質
A73420ワゴン・棚机ホワイト系幅390mm・引出し付ハイタイプ本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
A73360ワゴン・棚机ホワイト系幅590mm・トールタイプ本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂
A73330ワゴン・棚机ホワイト系幅390mm・ロータイプスチール
A734224ワゴン・棚机ブラック系幅390mm・引出し付ハイタイプ本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
A73380ワゴン・棚机ホワイト系幅590mm・引出し付本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
A733324ワゴン・棚机ブラック系幅390mm・ロータイプスチール
A73350ワゴン・棚机ホワイト系幅390mm・トールタイプ本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂
A733524ワゴン・棚机ブラック系幅390mm・トールタイプ本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂
A733824ワゴン・棚机ブラック系幅590mm・引出し付本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
A734124ワゴン・棚机ブラック系幅390mm・引出し付本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
A73410ワゴン・棚机ホワイト系幅390mm・引出し付本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
A733624ワゴン・棚机ブラック系幅590mm・トールタイプ本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂
商品情報を表示

A73330 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
有効内寸(mm)
仕様
材質
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A73330

ホワイト
幅390mm・ロータイプ
間口590x奥行250x高さ160
4903419817596
360×250×67
組立式(工具付き)
スチール
-

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

机上台の型番A73330のページです。
型番A73330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

机上台

机上台

    ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

    ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

      片袖デスク(高さ740mm)

      片袖デスク(高さ740mm)

        上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

        上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

          両袖デスク 50シリーズ

          両袖デスク 50シリーズ

            ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

            ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

              SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

              SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                  脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                  脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                    550x550x 47mm プリンター台

                    550x550x 47mm プリンター台

                      メーカー LIHIT LAB ナイキ トヨスチール ナイキ トヨスチール ナイキ 内田洋行 ナイキ トヨスチール エスコ
                      通常価格 4,200円 142,702円 42,323円 151,104円 81,547円 51,958円 53,124円 96,611円 36,367円 18,778円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                      種類 その他 片袖 両袖 片袖 両袖 その他
                      耐荷重(kg) 15(等分布)  - - - - - - - - -

                      机上台のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      パソコン台に
                      評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                      他の方のレビューにもありますが、デッドスペースをうまく活用出来るので、重宝しております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      資料置き場
                      評価 4.0満足度:4.02019/04/15
                      今までは机の上に資料などを積み重ねて置いていましたがこの机上台を使用する事で机上のデットスペースを活用出来ました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      A733324
                      A73350
                      A733524
                      A73360
                      A733624
                      A733824
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      JANコード 有効内寸
                      (mm)
                      仕様 材質 付属品

                      4,449円

                      ( 4,894円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      ブラック幅390mm・ロータイプ幅390×奥行き250×高さ804903419817602360×250×67組立式(工具付き)スチール-

                      4,779円

                      ( 5,257円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ホワイト幅390mm・トールタイプ幅390×奥行き250×高さ3354903419817619360×235×322組立式(工具付き)本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂ジョインター付き

                      4,921円

                      ( 5,413円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      ブラック幅390mm・トールタイプ幅390×奥行き250×高さ3354903419817626360×235×322組立式(工具付き)本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂ジョインター付き

                      5,432円

                      ( 5,975円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ホワイト幅590mm・トールタイプ幅590×奥行き250×高さ3354903419817633560×235×322組立式(工具付き)、キーボードサイズ本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂ジョインター付き

                      5,677円

                      ( 6,245円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      ブラック幅590mm・トールタイプ幅590×奥行き250×高さ3354903419817640560×235×322組立式(工具付き)、キーボードサイズ本体:スチール、補強パーツ・ジョインター:ABS樹脂ジョインター付き

                      6,152円

                      ( 6,767円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ブラック幅590mm・引出し付幅590×奥行き250×高さ1004903419817664560×250×52、引出し:537×226×30組立式(工具付き)本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ-

                      作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました