(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMART FIT bright label ダブルペンケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A76618
SMART FIT bright label ダブルペンケース ペンケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

収納物に合わせて使い分けができる SMART FIT bright label...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    携帯用
  • 内容量:
    1個

Loading...

SMART FIT bright label ダブルペンケースの詳細

A766124 商品イメージ

A766124 商品イメージ

A7660 使用イメージ

A7660 使用イメージ

A7661 使用イメージ

A7661 使用イメージ

SMART FIT bright label ダブルペンケースの仕様

A7660

  • 幅/奥行/高さ:175×45×85mm
  • 材質:本体/ナイロン/ポリエステル、芯材/ポリプロピレン
  • カラー:オレンジ/グリーン/ブルー/ブラック

A7661

  • 幅/奥行/高さ:220×45×105mm
  • 材質:本体/ナイロン/ポリエステル、芯材/ポリプロピレン
  • カラー:オレンジ/グリーン/ブルー/ブラック
商品情報を表示

A76618 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A76618

ブルー
L
縦105×横220×厚さ45
4903419821067
1個

1個

1,650( 1,815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納物に合わせて使い分けができる SMART FIT bright label ダブルペンケース。
【特長】
・見開きブックタイプとポーチタイプのペンケースを組み合わせたペンケース。
・ブックタイプの部分にはペンを入れて、ポーチタイプの部分には小物を入れて持ち運ぶことが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMART FIT bright label ダブルペンケースの型番A76618のページです。
型番A76618に関する仕様情報を記載しております。

SMART FIT bright label ダブルペンケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 修正テープやテープのりなどの小物は収納できますか?
A
サイズにもよりますが、ポーチタイプのポケットに収納できます。

この商品のバリエーション

型番
A76608
A766124
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体色 詳細タイプ サイズ
(mm)
JANコード 内容量

1,500円

( 1,650円 )
1個 あり

6日目

ブルーS縦85×横175×厚さ454903419820961-

1,650円

( 1,815円 )
1個 あり

9日目

ブラックL縦105×横220×厚さ454903419821074-

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました