(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

型番:F911
ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック) ポートフォリオ ナスカフレックス(ブラック)

通常価格(税別)
1,442円 ~ 2,802円
税込価格
1,586円 ~ 3,082円

大型図面や作品を持ち運びやすいキャリングケース ポートフォリオ/ナスカフレック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • 本体色:
    ブラック
  • 材質:
    本体:ポリプロピレン、グリップ:ABS樹脂・エラストマー樹脂
  • 内容量:
    1冊

Loading...

ポートフォリオ・ナスカフレックスの詳細

F911 商品イメージ

F911 商品イメージ

F912 商品イメージ

F912 商品イメージ

F913 商品イメージ

F913 商品イメージ

F914 商品イメージ

F914 商品イメージ

製品仕様

F911

  • 規格:B4
  • 幅/奥行/高さ:33×421×315mm
  • サイズ:B4
  • 材質:本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂
  • カラー:黒

F912

  • 規格:A3
  • 幅/奥行/高さ:33×461×355mm
  • サイズ:A3
  • 材質:本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂
  • カラー:黒

F913

  • 規格:B3
  • 幅/奥行/高さ:33×573×432mm
  • サイズ:B3
  • 材質:本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂
  • カラー:黒

F914

  • 規格:A2
  • 幅/奥行/高さ:33×639×475mm
  • サイズ:A2
  • 材質:本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂
  • カラー:黒

開発秘話

 

持ち手部が手に馴染むように、伸縮性のあるグリップを開発し、採用いたしました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
寸法(mm)
JANコード
最大収容サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

F911

B4
297(315)×421×33※()内はグリップを含むサイズです
4903419146726
最大収容サイズ:縦290×横412×厚さ27mm
-
1冊

1個

1,442( 1,586円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

大型図面や作品を持ち運びやすいキャリングケース ポートフォリオ/ナスカフレックス。
【特長】
・シックなイメージの黒。
【用途】
・大型図面や作品の持ち運びに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)

    117x90mm ホルダー(マグネット付)

    117x90mm ホルダー(マグネット付)

      アジャスターケース (丸型)

      アジャスターケース (丸型)

        サクラクレパス ノータム メールバックA4

        サクラクレパス ノータム メールバックA4

          sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

          sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤

            メーカー LIHIT LAB エスコ 桜井 サクラクレパス セキセイ
            通常価格 1,442円 1,270円 2,354円 1,835円 900円
            通常出荷日 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   4日目  
            商品タイプ バック類 - - バック類 -
            本体色 ブラック - - - -
            材質 本体:ポリプロピレン、グリップ:ABS樹脂・エラストマー樹脂 - - - -
            内容量 1冊 - - - -

            ポートフォリオ・ナスカフレックス(ブラック)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 過去にペンと一緒に持ち運んだ際、底に落ちてとりづらかった経験がありました、何か対象方法はありますでしょうか?
            A
            ペンホルダーが内側に装備されています。

            ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました