(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EMCS-2.0
EMC スーパードリル・スタブ形 ハイスドリル

EMC スーパードリル・スタブ形 EMCS-2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

超硬ドリルに近い切削条件で使用可能なEMCスーパードリルスタブ形。【特長】・材...

詳細情報を確認する

型番

EMCS-2.0 解除

Loading...

EMCS-2.0の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)2溝長(mm)12
全長(mm)44シャンク径・MT No3
被削材一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎]工具材質粉末ハイス
コーティング・表面処理鋼用 - -

商品情報

EMCスーパードリルスタブ形の詳細

EMCスーパードリルスタブ形 商品イメージ

EMCスーパードリルスタブ形 商品イメージ

EMCスーパードリルスタブ形の仕様例

EMCスーパードリルスタブ形 寸法図

EMCスーパードリルスタブ形 寸法図

EMCS-2.0

  • 直径(φD):2.0mm
  • 溝長(l):12mm
  • 全長(L):44mm
  • 柄径(φd):3mm

EMCS-6.0

  • 直径(φD):6.0mm
  • 溝長(l):28mm
  • 全長(L):72mm
  • 柄径(φd):6mm

EMCS-10.0

  • 直径(φD):10.0mm
  • 溝長(l):43mm
  • 全長(L):93mm
  • 柄径(φd):10mm

EMCS-20.0

  • 直径(φD):20.0mm
  • 溝長(l):66mm
  • 全長(L):131mm
  • 柄径(φd):20mm

使用上のご注意

  • ※ 必ずコレットまたはスプリングコレットチャックをご使用ください。三つ爪式チャックは能力的に不適当です。
  • ※ 切削油は、十分に供給してください。(毎分8L以上)
  • ※ 基本的には、センター穴ドリルによる位置決め加工は要りません。(逆に刃欠けする原因になることがあります。)
  • ※ 機械剛性、ワーククランプその他の状況により切削条件を選定してください。
  • ※ 油性の切削油材を使用する場合は切削速度範囲の下限より低速の条件でご使用ください。また、切りくずおよび工具の発熱による発煙・引火にご注意下さい。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMCS-2.0

2
12
44
3

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

超硬ドリルに近い切削条件で使用可能なEMCスーパードリルスタブ形。
【特長】
・材質にCo8%粉末ハイスを使用することにより、高速性に優れ高能率でありながら長寿命を実現。
・TiAlNコーティングを施すことで更に耐摩耗性/耐熱性が向上。
・低剛性機械でも使用可能。
・2~20mmまで、サイズを豊富にラインナップ。
【用途】
・高硬度材(45HRC以下)/耐熱合金/構造用鋼/合金鋼/鋳鉄/炭素鋼の穴あけに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EMC スーパードリル・スタブ形の型番EMCS-2.0のページです。
型番EMCS-2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EMC スーパードリル・スタブ形

EMC スーパードリル・スタブ形

    EMC スーパードリル・レギュラー形

    EMC スーパードリル・レギュラー形

      ネクサスドリルレギュラ形 NEXUS-GDR

      ネクサスドリルレギュラ形 NEXUS-GDR

        TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

        TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

          ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS

          ネクサスドリルスタブ形 NEXUS-GDS

            MCD コバルトドリル

            MCD コバルトドリル

              TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

              TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

                ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618

                ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618

                  メーカー フクダ精工 フクダ精工 オーエスジー ミスミ オーエスジー マーベル ミスミ グーリング
                  通常価格 1,800円 2,000円 1,885円 1,030円 1,209円 1,094円 1,170円 13,321円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                  工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                  コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート

                  EMC スーパードリル・スタブ形のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q レギュラー形とスタブ形の違いは何ですか?
                  A
                  スタブ形の方が溝長が短くなっており、比較的浅い穴あけ用のドリルになっています。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EMCS-10.4
                  EMCS-10.5
                  EMCS-10.7
                  EMCS-2.1
                  EMCS-2.3
                  EMCS-2.4
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ドリル径(刃径)
                  (mm)
                  溝長
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  シャンク径・MT No

                  7,699円

                  ( 8,469円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10.44310012

                  7,212円

                  ( 7,933円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10.54310012

                  8,479円

                  ( 9,327円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10.74710412

                  2,000円

                  ( 2,200円 )
                  1個 -

                  1日目

                  2.112443

                  2,000円

                  ( 2,200円 )
                  1個 -

                  1日目

                  2.313453

                  2,000円

                  ( 2,200円 )
                  1個 -

                  1日目

                  2.414463
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ドリル径(刃径)
                  (mm)
                  溝長
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  シャンク径・MT No

                  ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト