【特長】・DUARISEコーティングにより潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ...
型番
AE-VMS3 解除
Loading...
ポジすくい角
切削抵抗を低減
高剛制
加工精度の向上
新溝フォーム
良好な切りくず排出性
違いは溝加工でわかる:溝加工でバリが出にくいのは、安定加工の証です。
切りくず排出性が悪かったり切削抵抗が高いと不安定な加工となり、バリが発生しやすくなります。
AE-VMSは切込み深さが10mmの溝加工でもバリが小さく安定加工を実現します。
使用工具 | AE-VMS φ10 | 他社品 φ10 |
---|---|---|
被削材 | SUS316 | |
切削速度 | 69m/min (2,200min-1) | |
送り速度 | 350mm/min(0.04mm/t) | |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK63) | |
切りくず排出量 | 35cm3/min | 17.5cm3/min |
安定加工:低抵抗
・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します。
・工具剛性と切りくず排出性を両立した新溝フォームにより安定加工が可能となり、バリ発生を抑制します。
高能率:びびり抑制
不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します。
加工面品位:DUARISE(デュアライズ)コーティング
●発熱抑制
切削熱を抑制し、摩耗抑制に効果を発揮
使用工具 | AE-VMS φ6 |
---|---|
被削材 | SCM440 |
切削方法 | 側面切削 |
切削速度 | 140m/min (7,500min-1) |
送り速度 | 1,800mm/min(0.06mm/t) |
切込深さ | ap=9mm ae=1.2mm |
切削油剤 | エアブロー |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
11.2m加工時点での加工面粗さ
156.8m加工後の状態
●安定加工
溝切削でもチッピングせず正常な摩耗進行
使用工具 | AE-VMS φ10 |
---|---|
被削材 | SUS304 |
切削方法 | 溝切削 |
切削速度 | 70m/min (2,250min-1) |
送り速度 | 475mm/min(0.053mm/t) |
切込深さ | ap=10mm |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
外周刃の損傷状態
●安定加工
溝切削でも安定加工が可能
使用工具 | AE-VMS φ6×R1 |
---|---|
被削材 | SUS304 |
切削方法 | 溝切削 |
切削速度 | 80m/min (4,200min-1) |
送り速度 | 830mm/min(0.049mm/t) |
切込深さ | ap=3mm |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(HSK63) |
68.6m加工時点での損傷状態
●高能率
高能率溝切削でも安定した切りくず排出
使用工具 | AE-VMS φ10×R1 |
---|---|
被削材 | SCM440 |
切削方法 | 溝切削 |
切削速度 | 90m/min (2,900min-1) |
送り速度 | 660mm/min(0.057mm/t) |
切込深さ | ap=10mm |
切削油剤 | なし |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK63) |
●長寿命
DUARISE(デュアライズ)コーティング採用で安定した摩耗推移
使用工具 | AE-VMS φ6×R1 |
---|---|
被削材 | S50C |
切削方法 | 側面切削 |
切削速度 | 130m/min (6,900min-1) |
送り速度 | 1,970mm/min(0.071mm/t) |
切込深さ | ap=9mm ae=1.2mm |
切削油剤 | エアブロー |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
196m加工時点での損傷状態
スクエアタイプ 溝切削
スクエアタイプ 側面切削
ラジアスタイプ 溝切削
ラジアスタイプ 側面切削
突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC≧φ6)
1.上表は、突出し長さが工具径の3倍の場合の目安です。
2.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3.回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
4.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
5.乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
6.ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
7.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
8.突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し量変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。
- | 一般 構造用鋼 炭素鋼 | 合金鋼 合金 工具鋼 | プリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス 鋼 | 鋳鉄 | 銅合金 | アルミ 合金 | チタン 合金 | 耐熱 合金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ~40 HRC | ~45 HRC | ~55 HRC | ≦ 200 HB | ~350 HB | - | - | - | - | ||
AE-VMS | スクエアタイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラジアスタイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Loading...
【特長】
・DUARISEコーティングにより潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します
・また、コーティング表面の平滑化処理により加工面精度が向上します
・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します
・また、工具剛性と切屑排出性を両立させた新溝フォームにより安定加工が可能となりバリ発生を抑制します
・不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します
AE-VMS3で型番確定
AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)の型番AE-VMS3のページです。
型番AE-VMS3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AE-VMS16 |
AE-VMS20 |
AE-VMS25 |
AE-VMS4 |
AE-VMS5 |
AE-VMS6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,706円 ( 23,877円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 16 | 32 | 16 | 100 | 8555960 | 2D/3D | |
31,268円 ( 34,395円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 20 | 40 | 20 | 110 | 8556000 | 2D/3D | |
51,624円 ( 56,786円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 25 | 50 | 25 | 120 | 8556010 | 2D/3D | |
3,326円 ( 3,659円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メーカー標準品 | 4 | 11 | 6 | 60 | 8555840 | 2D/3D | |
3,326円 ( 3,659円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メーカー標準品 | 5 | 13 | 6 | 60 | 8555850 | 2D/3D | |
3,629円 ( 3,992円 ) | 1個 | あり | 5日目 | メーカー標準品 | 6 | 13 | 6 | 60 | 8555860 | 2D/3D |