高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリ...
型番 | ドリル径(刃径) | 加工穴深さ(L/D) | 全長(L1) |
---|---|---|---|
010703-102 | 9.50~11.07mm | 40.0mm | 146.2mm |
210Y0S-07M | 9.50~11.07mm | 16.0mm | 55.0mm |
210Y0S-10M | 9.50~11.07mm | 20.0mm | 70.0mm |
220Y0S-075L | 9.50~11.07mm | 31.8mm | 111.9mm |
220Y0S-22M | 9.50~11.07mm | 40.3mm | 152.3mm |
230Y0S-22M | 9.50~11.07mm | 65.0mm | 145.0mm |
型番 |
加工穴深さ(L/D)(mm) |
全長(L1)(mm) |
ボディ長(mm) |
シャンク径×長さ(mm) |
形状 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
40
|
146.2
|
70.0
|
φ25.4×76.2
|
I-3
| 1個 | 45,280円(
49,808円
) | 9日目 | |
16
|
55.0
|
25.0
|
φ7.0×30.0
|
I-4
| 1個 | 54,620円(
60,082円
) | 9日目 | |
20
|
70
|
30.0
|
φ10.0×40.0
|
I-4
| 1個 | 54,620円(
60,082円
) | 9日目 | |
31.8
|
111.9
|
54.0
|
φ19.05×60.3
|
I-2
| 1個 | 32,970円(
36,267円
) | 1日目 | |
40.3
|
152.3
|
62.3
|
φ22.0×90.0
|
I-3
| 1個 | 54,580円(
60,038円
) | 9日目 | |
65
|
145
|
95.0
|
φ22.0×50.0
|
I-3
| 1個 | 54,580円(
60,038円
) | 9日目 |
Loading...
高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリルYシリーズ用ホルダです。