【特長】・新設計のクランプシステムより強固なクランプ剛性とFEM解析によりクラ...
【特長】
・新設計のクランプシステムより強固なクランプ剛性とFEM解析によりクランプ圧力を最適化しクランプ時のインサート割れ防止の両立を実現しました。
・セラミック工具で安定した加工が実現します。
・SN(正方形)チップ用
・クランプオン方式
この商品に近い類似品がありませんでした。
外径加工用ホルダ C14/CSDNの型番C14M-33のページです。
型番C14M-33に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C14M-34 |
C14M-44 |
C14M-45 |
CSDNN2525M12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 |
---|---|---|---|---|
15,900円 ( 17,490円 ) | 1個 | - | 9日目 | |
15,900円 ( 17,490円 ) | 1個 | - | 9日目 | |
20,880円 ( 22,968円 ) | 1個 | - | 9日目 | |
15,900円 ( 17,490円 ) | 1個 | - | 9日目 |