(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSVL10NC
外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-F セッサクコウグV

外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-F CSVL10NC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,870円
税込単価
18,557円

【特長】・チップを交換することで、前挽き、後挽き、溝入れ、突切り、ねじ切りの加...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ:
    CSVF型
  • クランプねじ:
    LRIS-2.5*7
  • レンチ:
    CLR-15S

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CSVR/L08NC-Fは刃先オフセット小です。

型番

CSVL10NC 解除

Loading...

CSVL10NC の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状勝手
CSVR08NC外径C(80度ひし形)
CSVL08NC外径C(80度ひし形)
CSVR10NC外径C(80度ひし形)
CSVL12NC外径C(80度ひし形)
CSVR12NC外径C(80度ひし形)
CSVL10NC外径C(80度ひし形)
CSVR08NC-F外径C(80度ひし形)
CSVR10GXNC外径C(80度ひし形)

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSVL10NC

1個

16,870( 18,557円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップを交換することで、前挽き、後挽き、溝入れ、突切り、ねじ切りの加工が行えます。
・ロー付バイトからの切り替えで刃先研磨タイムの省略が可能
・高精度研磨された刃先形状で高品質の安定した加工を実現
・φ5以下の極小径部品加工に最適
・カム式自動旋盤にて使用可能
・クシ刃型刃物台用

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CSVR/L08NC-Fは刃先オフセット小です。

CSVL10NCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-Fの型番CSVL10NCのページです。
型番CSVL10NCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-F

外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-F

    CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

    CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

      PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

      PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

        スイスライン 外径用ツールホルダー

        スイスライン 外径用ツールホルダー

          後挽き加工用ホルダ TBP-OH

          後挽き加工用ホルダ TBP-OH

            後挽き加工用ホルダ TBP

            後挽き加工用ホルダ TBP

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

              レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                外径加工用ホルダ TTGN/WTGN

                外径加工用ホルダ TTGN/WTGN

                  外径加工用ホルダ C14/CSDN

                  外径加工用ホルダ C14/CSDN

                    外径加工用ホルダ C12/CSSN

                    外径加工用ホルダ C12/CSSN

                      外径加工用ホルダ C11

                      外径加工用ホルダ C11

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                          SDLN型 (オフセットなし)(外径・倣い加工)

                          SDLN型 (オフセットなし)(外径・倣い加工)

                            メーカー 日本特殊陶業 三菱マテリアル 京セラ カーメックス 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 サンドビック 京セラ
                            通常価格 16,000円 15,270円 7,900円 13,212円 37,190円 11,173円 8,180円 17,420円 14,930円 14,930円 14,930円 13,257円 6,980円
                            通常出荷日 9日目   4日目   3日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   4日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 端面 外径 後引き 後引き 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) - - D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ CSVF型 - - - TBP型 TBP型 - - SN□N1204(1207) SN□N1204(1207) SN□N1204(1207) - -
                            クランプねじ LRIS-2.5*7 - - - - - - - - - - - -
                            レンチ CLR-15S - - - CLR-15S CLR-15S - レンチ:LLR-T15,シム用レンチ:LLR-T10 LW-4 LW-4 LW-4 - -

                            外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSVL08NC
                            CSVL12NC
                            CSVR08NC
                            CSVR08NC-F
                            CSVR10GXNC
                            CSVR10NC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手

                            16,870円

                            ( 18,557円 )
                            1個 -

                            9日目

                            16,870円

                            ( 18,557円 )
                            1個 -

                            9日目

                            17,210円

                            ( 18,931円 )
                            1個 -

                            9日目

                            16,000円

                            ( 17,600円 )
                            1個 -

                            9日目

                            16,870円

                            ( 18,557円 )
                            1個 -

                            9日目

                            16,870円

                            ( 18,557円 )
                            1個 -

                            9日目

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました