(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
46,700円 ~ 57,100円
税込価格
51,370円 ~ 62,810円

高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリ...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    34.36~47.80
  • 適合ネジ:
    1/4"
  • テーパーシャンクMT番号:
    #4
  • 付属品:
    クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
  • 適用クーラントアダプタ:
    2T-4SRM
  • シャンクタイプ:
    テーパシャンク
  • 適用クランプスクリュ:
    7514-IP20-10
  • 適用ドライバ:
    8IP-20(別売り)

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)加工穴深さ(L/D)全長(L1)
22030S-004M34.36~47.80mm120.6mm319.1mm
23030H-004M34.36~47.80mm165.1mm363.6mm
24030H-004M34.36~47.80mm209.5mm408.0mm

型番リスト

型番
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
ボディ長(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120.6
319.1
206.4
M-1

1個

46,700( 51,370円 )

1日目

165.1
363.6
250.9
M-2

1個

57,100( 62,810円 )

9日目

209.5
408.0
295.3
M-2

1個

56,940( 62,634円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリル3・3.5シリーズ用ホルダです。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

    スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

    スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

      スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

      スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

        スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

        スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

          スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

          スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

            スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

            スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

              スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

              スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

                スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                  スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ストレートシャンク

                  スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ストレートシャンク

                    スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                    スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                      スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                      スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                        スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                        スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                          スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                          スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 46,700円 49,368円 46,700円 32,970円 40,970円 39,380円 34,080円 36,790円 32,970円 34,080円 34,080円 32,970円 50,379円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目   3日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目~  
                            ドリル径(刃径)(mm) 34.36~47.80 34.36~47.80 9.50~11.07 9.50~11.07 - - 17.53~24.38 - - - 11.10~12.95 - 46.99~65.28
                            適合ネジ 1/4" 1/4" 1/8" 1/8" - - 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" - 1/16" 1/4"
                            テーパーシャンクMT番号 #4 - - - #4 - - #3 - - - #2 -
                            付属品 クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) - - クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) - クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
                            適用クーラントアダプタ 2T-4SRM - - - - - - 2T-3SRM - - - 2T-2SRM -

                            スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました