高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリ...
型番 | ドリル径(刃径) | 加工穴深さ(L/D) | 全長(L1) |
---|---|---|---|
22020S-004M | 24.41~35.05mm | 85.7mm | 273.8mm |
22025S-004M | 30.00~35.05mm | 85.7mm | 281.0mm |
24020H-004M | 24.41~35.05mm | 187.3mm | 375.4mm |
24025H-004M | 30.00~35.05mm | 187.3mm | 382.6mm |
23025H-004M | 30.00~35.05mm | 136.5mm | 331.8mm |
23020H-004M | 24.41~35.05mm | 136.5mm | 324.6mm |
Loading...
高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリル2・2.5シリーズ用ホルダです。
22020S-004Mで型番確定
スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンクの型番22020S-004Mのページです。
型番22020S-004Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
22025S-004M |
23020H-004M |
23025H-004M |
24020H-004M |
24025H-004M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 加工穴深さ(L/D) (mm) | 全長(L1) (mm) | 適合ネジ | ボディ長 (mm) | 形状 | 適用クーラントアダプタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,380円 ( 48,818円 ) | 1個 | - | 9日目 | 30.00~35.05 | 85.7 | 281 | 1/4" | 167.6 | M-1 | 2T-4SRM | |
48,890円 ( 53,779円 ) | 1個 | - | 9日目 | 24.41~35.05 | 136.5 | 324.6 | 1/8" | 211.2 | M-2 | 2T-3SRM | |
48,890円 ( 53,779円 ) | 1個 | - | 9日目 | 30.00~35.05 | 136.5 | 331.8 | 1/4" | 218.4 | M-2 | 2T-4SRM | |
48,890円 ( 53,779円 ) | 1個 | - | 9日目 | 24.41~35.05 | 187.3 | 375.4 | 1/8" | 262.0 | M-2 | 2T-3SRM | |
52,300円 ( 57,530円 ) | 1個 | - | 9日目 | 30.00~35.05 | 187.3 | 382.6 | 1/4" | 269.2 | M-2 | 2T-4SRM |