(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:210Z0S-07M
スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ストレートシャンク セッサクコウグV

スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ストレートシャンク 210Z0S-07M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,390円
税込単価
58,729円

高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリ...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    11.10~12.95
  • 適合ネジ:
    1/8"
  • 付属品:
    クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 適用クランプスクリュ:
    7247-IP7-10
  • 適用ドライバ:
    8IP-7(別売り)

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

型番

210Z0S-07M 解除

Loading...

210Z0S-07M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)加工穴深さ(L/D)全長(L1)
010703-10311.10~12.95mm40.0mm146.2mm
210Z0S-07M11.10~12.95mm16.0mm55.0mm
210Z0S-10M11.10~12.95mm20.0mm70.0mm
220Z0S-075L11.10~12.95mm31.8mm111.9mm
220Z0S-22M11.10~12.95mm35.0mm152.3mm
230Z0S-22M11.10~12.95mm65.0mm145.0mm

型番リスト

型番
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
ボディ長(mm)
シャンク径×長さ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210Z0S-07M

16
55.0
25.0
φ7.0×30.0
I-4

1個

53,390( 58,729円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速・高送り加工、大径・深穴加工、低抵抗・高精度加工に秀でたスローアウェイドリルのZシリーズ用ホルダです。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

210Z0S-07Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ストレートシャンクの型番210Z0S-07Mのページです。
型番210Z0S-07Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

    スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

    スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

      スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

      スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

        スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

        スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

          スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

          スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

            スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ

            スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ

              スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

              スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                  スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                  スローアウェイドリル 5・6シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                    スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                    スローアウェイドリル 7・8シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                      スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                      スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                        スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

                        スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

                          スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

                          スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 32,970円 34,080円 50,379円 53,490円 49,368円 34,080円 91,230円 39,380円 73,410円 196,360円 34,080円 34,080円 32,970円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   3日目   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            ドリル径(刃径)(mm) 11.10~12.95 11.10~12.95 46.99~65.28 46.99~65.28 34.36~47.80 9.50~11.07 87.76~114.48 - 62.38~89.08 87.76~114.48 - 17.53~24.38 9.50~11.07
                            適合ネジ 1/8" - 1/4" 1/4" 1/4" - 1/2" - 1/2" 1/2" 1/8" 1/8" 1/8"
                            付属品 クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) - クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) - クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク テーパシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク テーパシャンク ストレートシャンク テーパシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            適用クランプスクリュ 7247-IP7-10 7247-IP7-10 7514-IP20-10 7514-IP20-10 7514-IP20-10 7247-IP7-10 7619-IP25-10 7495-IP15-10 7619-IP25-10 7619-IP25-10 - 7375-IP9-10 724-IP7-10

                            スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ストレートシャンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            010703-103
                            210Z0S-10M
                            220Z0S-075L
                            220Z0S-22M
                            230Z0S-22M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            ボディ長
                            (mm)
                            シャンク径×長さ
                            (mm)
                            形状

                            45,280円

                            ( 49,808円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40146.270.0φ25.4×76.2I-3

                            52,320円

                            ( 57,552円 )
                            1個 -

                            1日目

                            207030.0φ10.0×40.0I-4

                            32,970円

                            ( 36,267円 )
                            1個 -

                            1日目

                            31.8111.954.0φ19.05×60.3I-2

                            53,490円

                            ( 58,839円 )
                            1個 -

                            1日目

                            35152.362.3φ22.0×90.0I-3

                            54,580円

                            ( 60,038円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6514595.0φ22.0×50.0I-3

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました