(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズ

ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,590円
税込単価
38,049円

ステップ送りが不要で加工時間を短縮でき、穴底フルR加工が可能な、スローアウェイ...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    40.00
  • 被削材:
    P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
  • コーティング・表面処理有無:
  • チップ材質(詳細):
    粉末ハイス
  • コーティング・表面処理(詳細):
    一般鋼用(AlCrNなど)
  • 寸法 R(mm):
    20.0

(i)ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

型番

153H-40-SR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)被削材コーティング・表面処理有無
153H-40-SR40.00mmP (鋼)/K (鋳鉄)/S (耐熱合金、チタン合金)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

153H-40-SR

2個

34,590( 38,049円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステップ送りが不要で加工時間を短縮でき、穴底フルR加工が可能な、スローアウェイドリル,3シリーズ用のSRチップです。

(i)ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

153H-40-SRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズの型番153H-40-SRのページです。
型番153H-40-SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズ

ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズ

    スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 2シリーズ

    スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 2シリーズ

      スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ

      スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ

        スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Yシリーズ

        スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Yシリーズ

          スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

          スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

            スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Zシリーズ

            スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Zシリーズ

              スローアウェイドリル GEN3 26シリーズ用チップ

              スローアウェイドリル GEN3 26シリーズ用チップ

                スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ用チップ

                スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ用チップ

                  スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 3シリーズ用チップ

                  スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 3シリーズ用チップ

                    スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ用チップ

                    スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ用チップ

                      スローアウェイドリル GEN3 16シリーズ用チップ

                      スローアウェイドリル GEN3 16シリーズ用チップ

                        スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ用チップ

                        スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ用チップ

                          スローアウェイドリル GEN3 11シリーズ用チップ

                          スローアウェイドリル GEN3 11シリーズ用チップ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 34,590円 29,630円 24,120円 15,750円 20,450円 16,160円 14,090円 15,560円 9,885円 14,540円 11,140円 13,920円 10,071円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   3日目  
                            ドリル径(刃径)(mm) 40.00 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - - - - - - - - -
                            チップ材質(詳細) 粉末ハイス - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) 一般鋼用(AlCrNなど) - - - - - - - - - - - -

                            ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました