(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,270円
税込価格
15,697円

センタもみ・面取りに使用でき、効果的なポジ角形状を実現した、スローアウェイドリ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    P(鋼) / N(非鉄金属)
  • コーティング・表面処理有無:
  • 工具材質:
    粉末ハイス
  • コーティング・表面処理(詳細):
    TiN
  • 寸法 C(Dia)(mm):
    φ4.9
  • 最小下穴径:
    φ6.0mm

(i)ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)被削材コーティング・表面処理有無
151T-0028-SP22.23mmP(鋼)/N(非鉄金属)
151T-0024-SP19.05mmP(鋼)/N(非鉄金属)
151T-24-SP24.00mmP(鋼)/N(非鉄金属)

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19.05

2個

14,270( 15,697円 )

9日目

22.23

2個

14,270( 15,697円 )

9日目

24

2個

14,270( 15,697円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センタもみ・面取りに使用でき、効果的なポジ角形状を実現した、スローアウェイドリル,1サイズシリーズ用の先端角90°チップです。

(i)ご注意

  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ

スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ

    スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ

    スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ

      スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ

      スローアウェイドリル 先端角90°チップ 3シリーズ

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

          スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ

          スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 1シリーズ

            TIDCF用チップ

            TIDCF用チップ

              SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

              SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

                スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 3シリーズ用チップ

                スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 3シリーズ用チップ

                  フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

                  フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

                    スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ用チップ

                    スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ用チップ

                      スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

                      スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

                        スローアウェイドリル GEN3 26シリーズ用チップ

                        スローアウェイドリル GEN3 26シリーズ用チップ

                          SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                          SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 タンガロイ 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 オーエスジー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル
                            通常価格 14,270円 16,100円 20,930円 606円 24,120円 2,200円 606円 9,885円 778円 13,920円 20,450円 14,090円 606円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目  
                            被削材 P(鋼) / N(非鉄金属) P(鋼) / N(非鉄金属) P(鋼) / N(非鉄金属) - P(鋼) / K(鋳鉄) - - - - - P(鋼) / K(鋳鉄) - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - -
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス - 粉末ハイス - - 粉末ハイス - 超硬 粉末ハイス 超硬 -
                            コーティング・表面処理(詳細) TiN TiN TiN - TiCN - - - - 一般鋼用(AlCrNなど) TiCN 一般鋼用(AlCrNなど) -
                            寸法 C(Dia)(mm) φ4.9 φ6.4 φ8.8 - - - - - - - - - -

                            スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました