(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スローアウェイドリル GEN3 22シリーズ

スローアウェイドリル GEN3 22シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
51,230円 ~ 56,950円
税込価格
56,353円 ~ 62,645円

【特長】・高速・高送り・高能率・切屑処理で加工コスト低減を実現・大きくとった切...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    22.00~23.99
  • 適合ネジ:
    1/8"
  • シャンク径×長さ(mm):
    φ25×56
  • 付属品:
    クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
  • 形状:
    ねじれ溝タイプ
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 適用クランプスクリュ:
    739-IP9-10
  • 適用ドライバ:
    8IP-9(別売り)

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。クーラント圧が3.5MPa以上の場合は直溝を推奨します。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)加工穴深さ(L/D)全長(L1)
60322H-25FM22.00~23.99mm72.0mm 3D161.3mm
60522H-25FM22.00~23.99mm119.9mm 5D209.3mm
60722H-25FM22.00~23.99mm167.9mm 7D257.3mm

型番リスト

型番
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
ボディ長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72.0 3D
161.3
108.3

1個

51,230( 56,353円 )

9日目

119.9 5D
209.3
156.2

1個

52,290( 57,519円 )

9日目

167.9 7D
257.3
204.2

1個

56,950( 62,645円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速・高送り・高能率・切屑処理で加工コスト低減を実現
・大きくとった切屑ポケット
・求心性に優れるXシンニング
・低抵抗型の刃先形状

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。クーラント圧が3.5MPa以上の場合は直溝を推奨します。ホルダはチップ交換100回を目安に定期交換をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイドリル GEN3 22シリーズ

スローアウェイドリル GEN3 22シリーズ

    スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ

    スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ

      スローアウェイドリル GEN3 14シリーズ

      スローアウェイドリル GEN3 14シリーズ

        スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ

        スローアウェイドリル GEN3 29シリーズ

          スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ

          スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ

            スローアウェイドリル GEN3 18シリーズ

            スローアウェイドリル GEN3 18シリーズ

              スローアウェイドリル GEN3 13シリーズ

              スローアウェイドリル GEN3 13シリーズ

                スローアウェイドリル GEN3 16シリーズ

                スローアウェイドリル GEN3 16シリーズ

                  スローアウェイドリル GEN3 17シリーズ

                  スローアウェイドリル GEN3 17シリーズ

                    スローアウェイドリル GEN3 26シリーズ

                    スローアウェイドリル GEN3 26シリーズ

                      スローアウェイドリル GEN3 15シリーズ

                      スローアウェイドリル GEN3 15シリーズ

                        スローアウェイドリル GEN3 12シリーズ

                        スローアウェイドリル GEN3 12シリーズ

                          スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ

                          スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 51,230円 61,650円 38,310円 55,770円 46,470円 44,250円 36,790円 40,650円 42,910円 54,550円 38,310円 36,790円 50,080円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            ドリル径(刃径)(mm) 22.00~23.99 32.00~35.00 14.00~14.99 29.00~31.99 20.00~21.99 18.00~19.99 13.00~13.99 16.00~16.99 17.00~17.99 26.00~28.99 15.00~15.99 12.00~12.99 24.00~25.99
                            適合ネジ 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8"
                            シャンク径×長さ(mm) φ25×56 φ40×70 φ20×50 φ32×60 φ25×56 φ25×56 φ20×50 φ20×50 φ20×50 φ32×60 φ20×50 φ20×50 φ25×56
                            付属品 クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク) クランプスクリュ4個,スクリュ焼付き防止剤(イージーブレーク)
                            形状 ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ ねじれ溝タイプ

                            スローアウェイドリル GEN3 22シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました