(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JQTS050-90-5R
鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディ セッサクコウグV

鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディ JQTS050-90-5R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,785円
税込単価
49,264円

鋳鉄部品のフライス加工全般に【適合チップ・材種】セラミック/CBN

詳細情報を確認する

  • 適応チップ材種:
    セラミック / CBN
  • 寸法 A.R.(°):
    +6
  • 寸法 a(mm):
    14
  • 角度θ(°):
    90
  • 商品タイプ:
    シェルタイプ
  • 部品:
    クランプねじ(FSI122-4.0*11),レンチ(T-15A)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

JQTS050-90-5R 解除

Loading...

JQTS050-90-5R の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番刃径 D適応チップ材種刃数
JQTS040-90-4Rφ40mmセラミック/CBN4枚
JQTS050-90-5Rφ50mmセラミック/CBN5枚
JQTS063-90-6Rφ63mmセラミック/CBN6枚

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 L2(mm)
寸法 R.R.(°)
寸法 φd2(mm)
寸法 φc(mm)
寸法 g(mm)
寸法 H(mm)
寸法 W(mm)
寸法 φd(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JQTS050-90-5R

50mm
5
22
-13
45
18
10.7
40
10.4
22
0.32

1個

44,785( 49,264円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄部品のフライス加工全般に
【適合チップ・材種】セラミック/CBN

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

JQTS050-90-5Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディの型番JQTS050-90-5Rのページです。
型番JQTS050-90-5Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディ

鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディ

    鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディ

    鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディ

      鋳鉄部品加工用カッタ JFDXシリーズ用ボディ

      鋳鉄部品加工用カッタ JFDXシリーズ用ボディ

        メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
        通常価格 43,728円 30,419円 56,010円
        通常出荷日 9日目   9日目   9日目  
        適応チップ材種 セラミック / CBN セラミック / CBN -
        寸法 A.R.(°) +6 - -6
        寸法 a(mm) 14 14 -
        角度θ(°) 90 90 -
        商品タイプ シェルタイプ シャンクタイプ -

        鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        JQTS040-90-4R
        JQTS063-90-6R
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        刃径 D
        (φ)
        刃数
        (枚)
        寸法 L2
        (mm)
        寸法 R.R.
        (°)
        寸法 φd2
        (mm)
        寸法 φc
        (mm)
        寸法 g
        (mm)
        寸法 H
        (mm)
        寸法 W
        (mm)
        寸法 φd
        (mm)
        重量
        (kg)

        43,728円

        ( 48,101円 )
        1個 -

        9日目

        40mm418-1335144.2408.4160.2

        56,010円

        ( 61,611円 )
        1個 -

        9日目

        63mm622-12581814.55010.4221.40

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました