型番 | 刃径 D | 全長 (L) | シャンク径 (d) | 適応チップ材種 | 刃数 |
---|---|---|---|---|---|
JQTE020-90-1R | φ20mm | 100mm | φ20mm | セラミック/CBN | 1枚 |
JQTE025-90-2R | φ25mm | 100mm | φ25mm | セラミック/CBN | 2枚 |
JQTE032-90-3R | φ32mm | 120mm | φ32mm | セラミック/CBN | 3枚 |
JQTE040-90-4R | φ40mm | 120mm | φ32mm | セラミック/CBN | 4枚 |
Loading...
鋳鉄部品のフライス加工全般に
【適合チップ・材種】セラミック/CBN
JQTE025-90-2Rで型番確定
鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディの型番JQTE025-90-2Rのページです。
型番JQTE025-90-2Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JQTE020-90-1R |
JQTE032-90-3R |
JQTE040-90-4R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 寸法 L2 (mm) | 寸法 A.R. (°) | 寸法 R.R. (°) | 重量 (kg) | 部品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,419円 ( 33,461円 ) | 1個 | - | 9日目 | 20mm | 100 | φ20 | 1 | 30 | +3 | -8 | 0.22 | クランプねじ(φ20,φ25用:FSI23-4.0*7),レンチ(T-15A) | |
38,023円 ( 41,825円 ) | 1個 | - | 9日目 | 32mm | 120 | φ32 | 3 | 35 | +6 | -13 | 0.53 | クランプねじ(φ32,φ40用:FSI22-4.0*11),レンチ(T-15A) | |
43,728円 ( 48,101円 ) | 1個 | - | 9日目 | 40mm | 120 | φ32 | 4 | 37 | +6 | -13 | 0.64 | クランプねじ(φ32,φ40用:FSI22-4.0*11),レンチ(T-15A) |