(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ部品加工用カッタ SFCシリーズ用ボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ部品加工用カッタ SFCシリーズ用ボディ

通常価格(税別)
138,540円 ~ 296,290円
税込価格
152,394円 ~ 325,919円

【特長】・多刃設計:高能率加工が可能でランニングコストを低減します。・バラエテ...

詳細情報を確認する

  • 寸法 A.R.(°):
    0~+15
  • 寸法 R.R.(°):
    +5
  • 商品タイプ:
    調整式

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法 h(mm)
寸法 a(mm)
寸法 b(mm)
許容回転速度(min-1)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
63
22
6
40
6
10.4
20000
0.95

1個

138,540( 152,394円 )

9日目

63
22
8
40
6
10.4
20000
0.45

1個

165,920( 182,512円 )

9日目

80
25.4
8
50
6
9.6
20000
0.63

1個

158,380( 174,218円 )

9日目

80
25.4
10
50
6
9.6
20000
0.63

1個

189,800( 208,780円 )

9日目

100
31.75
12
60
8
12.8
18000
1.13

1個

197,970( 217,767円 )

9日目

100
31.75
14
60
8
12.8
18000
2.2

1個

237,570( 261,327円 )

9日目

125
38.1
18
60
10
16
16000
3.44

1個

296,290( 325,919円 )

9日目

160
50.8
18
60
11
19
15000
3.20

1個

276,540( 304,194円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃設計:高能率加工が可能でランニングコストを低減します。
・バラエティに富んだチップラインナップ。
・大型PCD:ロー付け面積が広く、高いロー付け強度を有するため、ゲートの高い加工でも安心してご使用いただけます。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ部品加工用カッタ SFCシリーズ用ボディ

アルミ部品加工用カッタ SFCシリーズ用ボディ

    重切削用カッタ MSR型

    重切削用カッタ MSR型

      鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディ

      鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディ

        アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ

        アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ

          サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ロングタイプ

          サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ロングタイプ

            アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ)

            アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH型(鋼ボディ)

              SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

              SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                  多機能用 BXD4000

                  多機能用 BXD4000

                    アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE

                    アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE

                      メーカー 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット 京セラ 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル オーエスジー
                      通常価格 138,540円 92,260円 30,419円 21,599円 28,871円 83,140円 131,792円 38,701円 30,753円 76,390円
                      通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   1日目~   3日目   4日目   3日目~   1日目   2日目~   1日目  
                      寸法 A.R.(°) 0~+15 - - - - - - - - -
                      寸法 R.R.(°) +5 - - - - - - - - -
                      商品タイプ 調整式 - シャンクタイプ - - - - - - -

                      アルミ部品加工用カッタ SFCシリーズ用ボディのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました