【特長】・ブレーカ付により切削抵抗が低減!・ワイパー形状により加工面向上が可能...
型番 | 刃径 D | 全長 (L) | シャンク径 (d) | 適応チップ材種 | 刃数 |
---|---|---|---|---|---|
REZ100C2R133 | φ10 | 50mm | 6mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ100C2R132 | φ10 | 50mm | 7mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ100C2R141 | φ10 | 50mm | 10mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ080C1R212 | φ8 | 60mm | 10mm | 超硬コート | 1枚 |
REZ100C1R218 | φ10 | 75mm | 10mm | 超硬コート | 1枚 |
REZ120C2R141 | φ12 | 50mm | 10mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ140C2R141 | φ14 | 50mm | 10mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ200M3R319 | φ20 | 50mm | 7mm | 超硬コート | 3枚 |
REZ200M3R320 | φ20 | 50mm | 10mm | 超硬コート | 3枚 |
REZ100B2R329 | φ10 | 40mm | 5mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ150B3R330 | φ15 | 40mm | 5mm | 超硬コート | 3枚 |
REZ100C2R461 | φ10 | 50mm | 10mm | 超硬コート | 2枚 |
REZ100C2R466 | φ10 | 50mm | 7mm | 超硬コート | 2枚 |
Loading...
【特長】
・ブレーカ付により切削抵抗が低減!
・ワイパー形状により加工面向上が可能!
・Dカット45°テーパ加工に対応(REZ100C2R461/466)
REZ100C2R141で型番確定
スローアウェイエンドミル 小径タイプ REZの型番REZ100C2R141のページです。
型番REZ100C2R141に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
REZ100C1R218 |
REZ100C2R132 |
REZ100C2R133 |
REZ100C2R461 |
REZ100C2R466 |
REZ120C2R141 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 寸法 L2 (mm) | 適用チップ | 部品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,850円 ( 24,035円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 75 | 10 | 1 | 12 | CZH05□□CFR□□□ | クランプスクリュ:FSI02-2.2*4.3,レンチ:T-07 | |
20,810円 ( 22,891円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 50 | 7 | 2 | 12 | CZH04□□CFR□□□ | クランプスクリュ:FSI02-2.2*4.3,レンチ:T-07 | |
20,810円 ( 22,891円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 50 | 6 | 2 | 12 | CZH04□□CFR□□□ | クランプスクリュ:FSI02-2.2*4.3,レンチ:T-07 | |
29,660円 ( 32,626円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 50 | 10 | 2 | 12 | CZH0400CFR-C45,CZH04□□CFR□□□ | クランプスクリュ:FSI02-2.2*4.3,レンチ:T-07 | |
29,660円 ( 32,626円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 50 | 7 | 2 | 12 | CZH0400CFR-C45,CZH04□□CFR□□□ | クランプスクリュ:FSI02-2.2*4.3,レンチ:T-07 | |
28,210円 ( 31,031円 ) | 1個 | - | 9日目 | 12 | 50 | 10 | 2 | 12 | CZH04□□CFR□□□ | クランプスクリュ:FSI02-2.2*4.3,レンチ:T-07 |