スローアウェイエンドミル用チップ。形状(型番頭文字):その他仕様:中心刃適用ホ...
型番 | 形状(型番頭文字) | 被削材 | 寸法d1 | 寸法d2 | 寸法s | 角度θ | 寸法rε |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZH04005CFR-140-DT4 | その他 | 鋼・ステンレス鋼 | 5.56mm | 4.20mm | 1.88mm | 7° | 0.05mm |
CZH0402CFR-140-DT4 | その他 | 鋼・ステンレス鋼 | 5.56mm | 4.20mm | 1.88mm | 7° | 0.2mm |
Loading...
スローアウェイエンドミル用チップ。
形状(型番頭文字):その他
仕様:中心刃
適用ホルダ:REZ型
ワイパー有無:ワイパー有
CZH0402CFR-140-DT4で型番確定
スローアウェイエンドミル用チップ CZH-140/141の型番CZH0402CFR-140-DT4のページです。
型番CZH0402CFR-140-DT4に関する仕様情報を記載しております。