(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XEBECブラシ ホイールタイプ

XEBECブラシ ホイールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,200円 ~ 12,141円
税込価格
2,420円 ~ 13,355円

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。高い研削力・最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動
  • 最大回転速度(min-1):
    3000

(i)ご注意

  • 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入下さい。専用シャンクにブラシ本体を取付けて使用します。ブラシ交換時はブラシ本体のみご購入下さい。
  • 「リフラクトリーセラミックファイバー(耐火性セラミック繊維 RCF)」は含有しない。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
商品内容
詳細タイプ
束数
長さ(mm)
線材
ブラシ径(mm)
被削材
取り付けネジ
シャンクサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラシ
ブラシ本体
6
-
A11(赤)
φ50
HRC65以下のアルミ、一般鉄、鋳鉄、高硬度材、SUS、インコネル
-
-

1個

10,088( 11,097円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラシ
ブラシ本体
6
-
A11(赤)
φ75
HRC65以下のアルミ、一般鉄、鋳鉄、高硬度材、SUS、インコネル
-
-

1個

12,141( 13,355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
専用シャンク
-
150
-
-
-
M4
12

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
専用シャンク
-
70
-
-
-
M4
8

1個

2,200( 2,420円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した側面やねじ山のバリ取り自動化を実現。
【用途】
・ねじ山、ねじの切り始め・終わり(不完全ねじ部)に発生したバリ
・エンドミル加工、サイドカッター加工後の立ち壁のバリ
・Φ50(直径50mm)を超える内径に発生したバリ
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
【対象バリ根元サイズ】
・0.1mm以下

(i)ご注意

  • 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入下さい。専用シャンクにブラシ本体を取付けて使用します。ブラシ交換時はブラシ本体のみご購入下さい。
  • 「リフラクトリーセラミックファイバー(耐火性セラミック繊維 RCF)」は含有しない。

商品情報

製品特長・仕様

ブラシ本体寸法表

商品コードa.ブラシ径(mm)線材(色)寸法概略図
W-A11-50φ50A11(赤)fig1
W-A11-75φ75

専用シャンク寸法表

商品コードシャンク長(mm)シャンク径(mm)取付けねじ寸法概略図
W-SH-M708M4fig2
W-SH-L15012fig3

特長

  • ブラシ先端に研削力があり、エンドミル加工後の立ち壁、ねじ切り加工後のねじ山、φ50(直径50mm)を超える内径のバリ取り自動化を実現。
  • 高い研削力:研磨材であるセラミックファイバーの含有率が80%以上と高く、砥粒入りナイロンブラシの約60倍の研削力を発揮。
  • 最後まで変わらない研削力:研磨材が線材構造のため、切れ刃となるブラシ先端が「金太郎飴」のように常に突出し、安定した研削力を発揮。
  • 変形しない形状:ナイロンブラシやワイヤーブラシと異なり、繰り返し使用しても歯ブラシのように広がらず、ストレート形状を維持するため、量産ラインでも使用可能。
  • 驚異の研磨性能:金型研磨用のセラミック砥石を線材化したブラシのため、カッターマークや傷の除去、達成面粗度Ra0.1μm程度の研磨も可能。

性能

バリ取りだけでなく、カッターマーク除去や研磨にも使用可能。

外形図

XEBECブラシ ホイールタイプの外観

XEBECブラシ ホイールタイプの外観

XEBECブラシ ホイールタイプの寸法図(単位:mm)

XEBECブラシ ホイールタイプの寸法図(単位:mm)

使用方法・使用事例

内径や側面、ねじのバリ取り・カッターマーク除去用のブラシです。

装着可能な装置

回転速度、切込み量を制御できる加工装置に装着して使用。

  • マシニングセンタ:ミーリングチャックホルダ、コレットチャックホルダ
  • ミーリング付き旋盤:X軸用、Z軸用のミーリングホルダ
  • ロボットなど
XEBECブラシ ホイールタイプの使用イメージ1

XEBECブラシ ホイールタイプの使用イメージ1

XEBECブラシ ホイールタイプの使用イメージ2

XEBECブラシ ホイールタイプの使用イメージ2

製品特長紹介動画

組み立て

XEBECブラシ ホイールタイプの組み立て方法イメージ

XEBECブラシ ホイールタイプの組み立て方法イメージ

※初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入下さい。専用シャンクにブラシ本体を取付けて使用します。ブラシ交換時はブラシ本体のみご購入下さい。

エッジへの当て方

図1のように、A面側に出たバリに対して、エッジ角度の中心位置が理想。この時、回転方向は①→②の順に、正逆で加工する。
図1のような加工が難しい場合は、図2でもバリを取ることができる。回転方向は①→②の順に、正逆で加工する。

エッジへの当て方説明図(図1)

エッジへの当て方説明図(図1)

エッジへの当て方説明図(図2)

エッジへの当て方説明図(図2)

加工条件について

  • ※ まずは下記の初期加工条件でお試しください。過剰な切込みはブラシの破損に関わるため、切込み量は必ずお守りください。
  • ※ バリが大きい(根元厚み0.1mm程度)場合、ページ下部にあります「バリが大きい場合」を参考に、複数パスでのバリ取りをご検討ください。

初期加工条件

  • 切削速度:250m/min
  • 送り量:0.5mm/束
  • 切込み量:0.2mm

加工条件の使用範囲

  • 切削速度:150~350m/min
  • 送り量:1.5以下mm/束
  • 切込み量:0.5以下mm(*1)
  • 上限回転速度:3,000min-1

*1)線材の消耗により、毛丈が短くなると線材の剛性が高くなり、線材が折れやすくなります。線材が折損する場合は、切込み量を下げてご使用ください。
*バリの状況によって、初期加工条件も異なります。工作物の品質を確認しながら調整してください。

加工条件の変更

バリが残る/寿命を延ばしたい場合

  • バリが残る場合、送り量を下げる。
  • 寿命を延ばしたい場合は、送り量を上げる。

バリが大きい場合

  • 大きなバリについては、左下記のように、バリの頂点から複数パスで少しずつ研削する方法で使用。
    あらかじめ、最大のバリの高さ(工具寿命直前)を想定し、1Pass目を入れる。バリが大きい場合、一度に取りきろうとすると、ブラシの過剰摩耗、折損および、バリ残りが発生する。

 

バリの頂点から複数パスで少しずつ研削するイメージ画像

バリの頂点から複数パスで少しずつ研削するイメージ画像

例:Ae:-0.2mm→Ae:0mm→Ae:0.2mmの3Passでバリを取るイメージ画像

例:Ae:-0.2mm→Ae:0mm→Ae:0.2mmの3Passでバリを取るイメージ画像

乾式・湿式

乾式でも、湿式(油性、水溶性とも可)でも加工できるので、切削加工で使用するクーラントをそのまま使用することができる。
なお、湿式加工の方が綺麗に仕上がり、ツール寿命が改善する傾向がある。

注意・禁止事項

  • 対応バリサイズはバリ根元厚み0.1㎜以下です。
  • ブラシ径より小さい内径のバリ取り、研磨にはご使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XEBECブラシ ホイールタイプ

XEBECブラシ ホイールタイプ

    シャビーブ,用途:稜線、内周表側

    シャビーブ,用途:稜線、内周表側

      スクレープグローバー,ブレードE400は極細3面刄で細密作業向け

      スクレープグローバー,ブレードE400は極細3面刄で細密作業向け

        スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

        スクレープグローバー,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

          シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付

          シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付

            E型 バリ取りバー

            E型 バリ取りバー

              SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

              SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

                組立式チップフック

                組立式チップフック

                  Mango II ロングリーチセットF カウンターシンク

                  Mango II ロングリーチセットF カウンターシンク

                    メーカー ジーベックテクノロジー シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ミスミ 双和化成 ノガ・ウォーターズ シャビーブ
                    通常価格 2,200円 3,880円 2,180円 3,528円 3,340円 1,470円 3,029円 855円 5,791円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 自動 手動 手動 手動 手動 - - 手動 手動
                    最大回転速度(min-1) 3000 - - - - - - - -

                    XEBECブラシ ホイールタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 砥粒は何を使っていますか?
                    A
                    砥粒は使っていません。セラミックファイバーが研磨材です。

                    バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました