(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー SI-2600L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー SI-2600L

通常単価(税別)
54,241円
税込単価
59,665円

ディスクグラインダー SI-2600L重研削用。【全長(mm)】337

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    180
  • 無負荷回転数(rpm):
    7000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.68
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    22
  • 全長(mm):
    337
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 騒音値(dBA):
    97/(108)
  • 振動値a/k(m/s2):
    4.0/1.3
  • トラスココード:
    580-4868
  • 高さ(mm):
    110
  • 質量(g):
    3240

型番

SI-2600L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-2600L

1個

54,241( 59,665円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー SI-2600L
重研削用。
【全長(mm)】337

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー SI-2600Lの型番SI-2600Lのページです。
型番SI-2600Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー SI-2600L

ディスクグラインダー SI-2600L

    ディスクグラインダー SI-2505L

    ディスクグラインダー SI-2505L

      ディスクグラインダー SI-2500

      ディスクグラインダー SI-2500

        カッティングホイール

        カッティングホイール

          エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

          エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

                エアーディスクグラインダー GT-DG100

                エアーディスクグラインダー GT-DG100

                  長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

                  長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

                    長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                    長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                      不二 不二大型アングルグラインダ

                      不二 不二大型アングルグラインダ

                        ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

                        ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

                          高速ベビーグラインダ 後方排気型

                          高速ベビーグラインダ 後方排気型

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 MASTER 瓜生製作 ユタニ 不二空機 ベッセル 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機
                            通常価格 54,241円 45,780円 34,281円 1,798円 38,386円 54,815円 44,016円 29,178円 29,153円 29,153円 75,322円 25,709円 37,851円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目  
                            適応砥石寸法(外径)(mm) 180 125 100 - - - - 100 - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 7000 10000 11000 - - - - 13500 - - - - -
                            空気消費量(m³/min) 0.68 0.56 0.41 - - - - 0.7 0.59 - - - -
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 22 22 15 - - - - 6 - - - - -
                            全長(mm) 337 225 225 - - - - 205 263 - - - -

                            ディスクグラインダー SI-2600Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました