(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットサンダー SI-3200A-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットサンダー SI-3200A-B

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
40,728円 31,352円
税込単価
44,801円 34,487円

自動車補修仕様です。揺動タイプ使用ペーパーマジックシートタイプ

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    φ125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.41
  • 全長(mm):
    212
  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷往復数(回/分):
    2.8°×22000
  • ストローク長(mm):
    2.3
  • 騒音値(dBA):
    83/(94)
  • 振動値a/k(m/s2):
    20.7/2.5
  • トラスココード:
    580-5031
  • 質量(g):
    710
  • 高さ(mm):
    57

型番

SI-3200A-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-3200A-B

1個

40,728円

31,352

( 34,487円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車補修仕様です。
揺動タイプ
使用ペーパーマジックシートタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィットサンダー SI-3200A-Bの型番SI-3200A-Bのページです。
型番SI-3200A-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットサンダー SI-3200A-B

フィットサンダー SI-3200A-B

    デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

    デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

      TOPミニサンダー

      TOPミニサンダー

        フィットサンダー SI-3200A

        フィットサンダー SI-3200A

          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

              マルチミニサンダー

              マルチミニサンダー

                オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                  ミニサンダー

                  ミニサンダー

                    小型アングルサンダー

                    小型アングルサンダー

                      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                        空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                        空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                          エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                          エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

                            メーカー 信濃機販 空研 柳瀬 信濃機販 信濃機販 コンパクトツール 空研 信濃機販 エス・ピー・エアー ミスミ 空研 日東工器 TONE
                            通常価格 40,728円 28,978円 32,382円 40,728円 25,315円 34,119円 33,718円 42,752円 21,550円 10,800円 37,266円 41,261円 21,687円
                            通常出荷日 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            ペーパーサイズ(mm) φ125 125 - - 125 125 75 100×180 - 50 125 - -
                            空気消費量(m³/min) 0.41 - 0.594 0.41 0.19 0.4 0.45 0.25 0.3 0.085 - - -
                            全長(mm) 212 - 140 212 - 241 204 315 - 160 - - 219
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体
                            無負荷往復数(回/分) 2.8°×22000 - - 2.8°×22000 - - - - - - - - -

                            フィットサンダー SI-3200A-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました