(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リバーシブルドリル SI-5305A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リバーシブルドリル SI-5305A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,324円
税込単価
37,756円

穴開け作業用のピストルタイプのリバーシブルドリルになります。高級ドリルチャック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • 穴あけ能力(mm):
    10
  • 無負荷回転数(min-1):
    2200
  • 高さ(mm):
    149
  • 騒音値(dBA):
    90/(101)
  • 全長(mm):
    132
  • 振動値a/k(m/s2):
    4.7/0.9
  • 空気消費量(m3/min):
    0.66
  • トラスココード:
    580-5139
  • 質量(g):
    980

型番

SI-5305A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-5305A

1個

34,324( 37,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴開け作業用のピストルタイプのリバーシブルドリルになります。
高級ドリルチャック付きで、質量は980gです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルドリル SI-5305Aの型番SI-5305Aのページです。
型番SI-5305Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リバーシブルドリル SI-5305A

リバーシブルドリル SI-5305A

    エアードリル SI-5300A

    エアードリル SI-5300A

      エアードリル SI-5200A

      エアードリル SI-5200A

        小型ドリル(ストレートタイプ)

        小型ドリル(ストレートタイプ)

          バーコ エアドリル

          バーコ エアドリル

            小型ドリル ピストル型

            小型ドリル ピストル型

              ドリルNRD-10P

              ドリルNRD-10P

                信濃機販 エアドリル

                信濃機販 エアドリル

                  エアードリル

                  エアードリル

                    エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                    エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                      エアードリル No.GT-D100-15K

                      エアードリル No.GT-D100-15K

                        エアードリル No.GT-D60

                        エアードリル No.GT-D60

                          ドリルNRD-6SA

                          ドリルNRD-6SA

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 瓜生製作 バーコ 瓜生製作 日本ニューマチック工業 信濃機販 アネスト岩田キャンベル(DIY) エス・ピー・エアー ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業
                            通常価格 34,324円 30,462円 39,465円 40,166円 26,861円 32,293円 34,774円 20,610円 8,070円 26,677円 25,930円 26,773円 35,153円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル - エアドリル - エアドリル エアドリル エアドリル -
                            穴あけ能力(mm) 10 10 13 - 13 - 10 10 - - 10 - 6.5
                            無負荷回転数(min-1) 2200 2200 500 - 450 - 2000 - 2300 - 1500 - 2800
                            高さ(mm) 149 145 145 - - - - - - - - - -
                            騒音値(dBA) 90/(101) 84/(95) 82/(93) - - - - - - - - - -

                            リバーシブルドリル SI-5305Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました